您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-32 - Roue cylindrique droite en acier - Module 2 - Largeur denture 16mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_32.prj},{NB=michaud_chailly_A1-32-85-1},{MAT=Acier},{M=2},{FORM=Avec moyeu},{NBR=85},{D1=20},{D2=174},{D3=80},{L1=20},{CP=149.0},{B=16},{D=170.000},{G=3513.0},{VERS=1.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a1_32.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
NBR
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
CP
Couple
[Ncm]
B
[mm]
Michaud Chailly A1-32-10-...
A1-32-10-1
Acier
2
Avec moyeu
10
8
24
15
15
0.6
16
Michaud Chailly A1-32-12-...
A1-32-12-1
Acier
2
Avec moyeu
12
10
28
20
15
0.8
16
Michaud Chailly A1-32-13-...
A1-32-13-1
Acier
2
Avec moyeu
13
10
30
20
15
0.9
16
Michaud Chailly A1-32-14-...
A1-32-14-1
Acier
2
Avec moyeu
14
10
32
25
15
1.1
16
Michaud Chailly A1-32-15-...
A1-32-15-1
Acier
2
Avec moyeu
15
12
34
25
15
1.2
16
Michaud Chailly A1-32-16-...
A1-32-16-1
Acier
2
Avec moyeu
16
12
36
25
15
1.3
16
Michaud Chailly A1-32-17-...
A1-32-17-1
Acier
2
Avec moyeu
17
12
38
25
15
1.4
16
Michaud Chailly A1-32-18-...
A1-32-18-1
Acier
2
Avec moyeu
18
12
40
30
15
1.5
16
Michaud Chailly A1-32-19-...
A1-32-19-1
Acier
2
Avec moyeu
19
12
42
30
15
1.7
16
Michaud Chailly A1-32-20-...
A1-32-20-1
Acier
2
Avec moyeu
20
12
44
30
15
1.9
16
Michaud Chailly A1-32-21-...
A1-32-21-1
Acier
2
Avec moyeu
21
12
46
30
15
2.1
16
Michaud Chailly A1-32-22-...
A1-32-22-1
Acier
2
Avec moyeu
22
12
48
30
15
2.3
16
Michaud Chailly A1-32-23-...
A1-32-23-1
Acier
2
Avec moyeu
23
12
50
30
15
2.6
16
Michaud Chailly A1-32-24-...
A1-32-24-1
Acier
2
Avec moyeu
24
12
52
30
15
2.9
16
Michaud Chailly A1-32-25-...
A1-32-25-1
Acier
2
Avec moyeu
25
12
54
30
15
3.2
16
Michaud Chailly A1-32-26-...
A1-32-26-1
Acier
2
Avec moyeu
26
12
56
35
15
3.5
16
Michaud Chailly A1-32-27-...
A1-32-27-1
Acier
2
Avec moyeu
27
12
58
35
15
3.8
16
Michaud Chailly A1-32-28-...
A1-32-28-1
Acier
2
Avec moyeu
28
12
60
35
15
4.1
16
Michaud Chailly A1-32-29-...
A1-32-29-1
Acier
2
Avec moyeu
29
12
62
35
15
4.5
16
Michaud Chailly A1-32-30-...
A1-32-30-1
Acier
2
Avec moyeu
30
12
64
40
15
4.8
16
Michaud Chailly A1-32-31-...
A1-32-31-1
Acier
2
Avec moyeu
31
12
66
40
15
5.2
16
Michaud Chailly A1-32-32-...
A1-32-32-1
Acier
2
Avec moyeu
32
12
68
40
15
5.6
16
Michaud Chailly A1-32-34-...
A1-32-34-1
Acier
2
Avec moyeu
34
12
72
40
15
6.4
16
Michaud Chailly A1-32-35-...
A1-32-35-1
Acier
2
Avec moyeu
35
12
74
45
15
6.9
16
Michaud Chailly A1-32-36-...
A1-32-36-1
Acier
2
Avec moyeu
36
12
76
45
15
7.3
16
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表