피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A1-012-06 - Pignon à chaîne double norme BS 06 B2 - Pas 9,525 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_acier/a1_012_06.prj},{NB=michaud_chailly_A1-012-06-23},{REF=A1-012-06-23},{MAT=Acier},{DENTS=23},{D1=16},{D2=73.7},{D3=58},{D4=69.95},{L1=30},{POIDS=0.64},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=102330023},{DMX=58.0},{B2=15.4},{B1=5.2},{C=1},{R3=10},{VERS=1},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-9
Acier
9
8
31.5
18
27.85
25
0.05
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-10
Acier
10
8
34.5
20
30.82
25
0.07
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-11
Acier
11
10
37.5
22
33.80
30
0.10
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-12
Acier
12
10
40.5
25
36.80
30
0.13
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-13
Acier
13
10
43.5
28
39.80
30
0.16
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-14
Acier
14
10
46.5
31
42.80
30
0.20
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-15
Acier
15
10
49.5
34
45.81
30
0.24
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-16
Acier
16
12
52.5
37
48.82
30
0.27
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-17
Acier
17
12
55.5
40
51.83
30
0.32
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-18
Acier
18
12
58.6
43
54.85
30
0.38
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-19
Acier
19
12
61.6
46
57.87
30
0.42
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-20
Acier
20
12
64.6
49
60.89
30
0.48
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-21
Acier
21
16
67.6
52
63.91
30
0.52
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-22
Acier
22
16
70.6
55
66.93
30
0.58
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-23
Acier
23
16
73.7
58
69.95
30
0.64
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-24
Acier
24
16
76.7
61
72.97
30
0.71
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-25
Acier
25
16
79.7
64
76.00
30
0.79
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-26
Acier
26
16
82.7
67
79.02
30
0.87
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-27
Acier
27
16
85.7
70
82.04
30
0.94
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-28
Acier
28
16
88.8
73
85.07
30
1.03
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-30
Acier
30
16
94.8
79
91.12
30
1.20
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-32
Acier
32
16
100.9
80
97.17
30
1.32
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-33
Acier
33
16
103.9
80
100.20
30
1.37
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-34
Acier
34
16
106.9
80
103.23
30
1.43
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-35
Acier
35
16
110.0
80
106.26
30
1.49
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle A1-012-08 - Pignon à chaîne double simple norme BS 08 B2 - Pas 12,7 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-01-06 - Pignon à chaine simple norme BS
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-01-10 - Pignon à chaine simple norme BS 10B1 - Pas 15-875 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A2-012 - Chaîne à rouleaux - Chaîne double
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-013-06 - Pignon à chaîne triple norme BS 06 B3 - Pas 9,525 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-01-08 - Pignon à chaine simple norme BS
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-012-10 - Pignon à chaîne double norme BS 10 B2 - Pas 15,875 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-012-16 - Pignon à chaîne double norme BS 16 B2 - Pas 25,4 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-320 - Roue cylindrique droite en inox - Module 2,0 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-012-12 - Pignon à chaîne double norme BS 12 B2 - Pas 19,05 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
NK35-2B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
Modèle A5-MA - Moyeu amovible type taper lock®
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-339-1 - Roue cylindrique droite en acier - Module 2,5 - Largeur d...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-339-2 - Roue cylindrique droite en acier - Module 2,5 - Largeur d...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성