피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
MFKL, MFKL-S - 플랜지일체형무급유부시하우징유닛 - 표준형 - 롱 - 사각플랜지
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfkl.prj},{NB=MFKL12},{SEAL=},{MATH=JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent) },{MATB=High Tensile Brass Alloy},{ST=Electroless Nickel Plating},{DD=12},{DDTOL=+0.034/0},{D=21},{DTOL=0/-0.021},{L=82},{L1=10},{H=42},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=32},{W=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATH
하우징 재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
D 허용공차
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
MFKL6
MFKL6
SS400
무전해니켈크롬도금
6
+0.022/0
12
0/-0.018
52
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
MFKL8
MFKL8
SS400
무전해니켈크롬도금
8
+0.028/0
15
0/-0.018
67
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
MFKL10
MFKL10
SS400
무전해니켈크롬도금
10
+0.028/0
19
0/-0.021
82
5
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
MFKL12
MFKL12
SS400
무전해니켈크롬도금
12
+0.034/0
21
0/-0.021
82
10
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
MFKL13
MFKL13
SS400
무전해니켈크롬도금
13
+0.034/0
23
0/-0.021
82
10
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
MFKL16
MFKL16
SS400
무전해니켈크롬도금
16
+0.034/0
28
0/-0.021
97
10
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
MFKL20
MFKL20
SS400
무전해니켈크롬도금
20
+0.041/0
32
0/-0.025
112
10
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
MFKL25
MFKL25
SS400
무전해니켈크롬도금
25
+0.041/0
40
0/-0.025
158
10
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
MFKL30
MFKL30
SS400
무전해니켈크롬도금
30
+0.041/0
45
0/-0.025
188
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성