您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
MAGC - 磁铁-圆形沉孔型
上隆SAMLO
小零件·磁铁·密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/magnets_small_components_o_rings/magc.prj},{NB=MAGC-A12-T5},{TYPECODE=MAGC},{A=12},{T=5},{D1=6.3},{D2=3.5},{AF=23.5},{SMFD=4100~4300},{CATALOG=magc.jpg}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
AF
吸引力
[N]
SMFD
表面磁场密度
[Gauss(G)]
MAGC-A8-T2
MAGC
8
2
5.3
3.0
7.8
2000~2500
MAGC-A8-T3
MAGC
8
3
5.3
3.0
10.8
2400~2800
MAGC-A10-T3
MAGC
10
3
6.3
3.5
14.7
3500~4000
MAGC-A10-T4
MAGC
10
4
6.3
3.5
18.6
4000~4200
MAGC-A12-T3
MAGC
12
3
6.3
3.5
18.6
3600~4000
MAGC-A12-T5
MAGC
12
5
6.3
3.5
23.5
4100~4300
MAGC-A15-T3
MAGC
15
3
9.0
4.8
23.5
3800~4200
MAGC-A15-T5
MAGC
15
5
9.0
4.8
41.1
4200~4500
MAGC-A20-T4
MAGC
20
4
11.0
5.8
49.0
3800~4100
MAGC-A20-T6
MAGC
20
6
11.0
5.8
54.8
4200~4400
MAGC-A25-T4
MAGC
25
4
13.0
7.0
58.8
3700~4100
MAGC-A25-T6
MAGC
25
6
13.0
7.0
78.4
4100~4400
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAGPA/MAGPB - 带座磁铁-圆柱型
上隆SAMLO
24.03.2023
MAGSA/MAGSB/MAGSC - 带座磁铁-外六角螺栓型
上隆SAMLO
24.03.2023
磁铁套件SMS-5V-U型号
Camozzi
16.05.2024
C-NHXCC, C-NHXCCH, C-NHXCS, C-NHXCSH - 经济型 磁铁 - 平头螺栓止动型 -
Misumi
29.05.2023
Flat round head , rivet thorn - Aluminum - Magna-Lok® Blind rivet
KVT Fastening
22.12.2023
RB-02 - Repos batterie d'éjection
LYPSIS
13.09.2022
Countersunk head 100°, rivet thorn - Aluminum - Magna-Lok® Blind rivet
KVT Fastening
22.12.2023
MAG-1427 - Ring & Tube Magnets
Essentra Components
17.07.2014
MAGW - 带座磁铁-外螺纹调整型
上隆SAMLO
24.03.2023
MAGTA/MAGTB - 带座磁铁-聚氨酯包覆型
上隆SAMLO
24.03.2023
K1405 - 原磁铁(磁铁片)带沉孔,材质为 NdFeB
KIPP
23.05.2024
09001 - 原磁铁(磁铁片)带沉孔,材质为 NdFeB
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表