Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-ZRF-12B-2-C45 - 双链轮ZRF,齿面硬化,ISO 12 B-2,3/4 x 7/16"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双链轮ZRF,已完成加工
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/kettenraeder_zrf_fertigbearbeitet/zrf_12-b2.prj},{NB=12781835},{ARTNR=12781835},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 12 B-2},{AUSF=ZRF - A / einbaufertig},{Z=18},{B=35},{DA=118.0},{D=109.71},{ND=80},{L=54},{K=10},{T2=3.3},{M=M8},{GEW=2.710},{RD=12.07},{B1=10.8},{B2=30.3},{C=2.0},{R3=19},{DZ=89.0},{MM=8},{MK=6.65},{BF=0.0},{RF=1.0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
孔径B - H7
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
K
K - H9
[mm]
T2
[mm]
M
[mm]
GEW
大概重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12781120
12781120
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-2
ZRF - A / 准备安装
11
20
75.0
67.61
46
54
6
2.8
M5
0.830
84839089
12781125
12781125
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-2
ZRF - A / 准备安装
11
25
75.0
67.61
46
54
8
3.3
M6
0.830
84839089
12781130
12781130
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-2
ZRF - A / 准备安装
11
30
75.0
67.61
51
54
8
3.3
M6
0.830
84839089
12781220
12781220
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-2
ZRF - A / 准备安装
12
20
81.5
73.61
52
54
6
2.8
M5
1.030
84839089
12781225
12781225
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-2
ZRF - A / 准备安装
12
25
81.5
73.61
52
54
8
3.3
M6
1.030
84839089
12781230
12781230
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-2
ZRF - A / 准备安装
12
30
81.5
73.61
52
54
8
3.3
M6
1.030
84839089
12781235
12781235
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-2
ZRF - A / 准备安装
12
35
81.5
73.61
56
54
10
3.3
M8
1.030
84839089
12781320
12781320
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-2
ZRF - A / 准备安装
13
20
87.5
79.59
58
54
6
2.8
M5
1.260
84839089
12781325
12781325
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-2
ZRF - A / 准备安装
13
25
87.5
79.59
58
54
8
3.3
M6
1.260
84839089
12781330
12781330
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-2
ZRF - A / 准备安装
13
30
87.5
79.59
58
54
8
3.3
M6
1.260
84839089
12781335
12781335
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-2
ZRF - A / 准备安装
13
35
87.5
79.59
58
54
10
3.3
M8
1.260
84839089
12781420
12781420
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-2
ZRF - A / 准备安装
14
20
93.6
85.61
64
54
6
2.8
M5
1.520
84839089
12781425
12781425
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-2
ZRF - A / 准备安装
14
25
93.6
85.61
64
54
8
3.3
M6
1.520
84839089
12781430
12781430
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-2
ZRF - A / 准备安装
14
30
93.6
85.61
64
54
8
3.3
M6
1.520
84839089
12781435
12781435
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-2
ZRF - A / 准备安装
14
35
93.6
85.61
64
54
10
3.3
M8
1.520
84839089
12781520
12781520
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-2
ZRF - A / 准备安装
15
20
99.8
91.63
70
54
6
2.8
M5
1.790
84839089
12781525
12781525
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-2
ZRF - A / 准备安装
15
25
99.8
91.63
70
54
8
3.3
M6
1.790
84839089
12781530
12781530
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-2
ZRF - A / 准备安装
15
30
99.8
91.63
70
54
8
3.3
M6
1.790
84839089
12781535
12781535
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-2
ZRF - A / 准备安装
15
35
99.8
91.63
70
54
10
3.3
M8
1.790
84839089
12781625
12781625
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-2
ZRF - A / 准备安装
16
25
105.5
97.65
75
54
8
3.3
M6
2.040
84839089
12781630
12781630
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-2
ZRF - A / 准备安装
16
30
105.5
97.65
75
54
8
3.3
M6
2.040
84839089
12781635
12781635
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-2
ZRF - A / 准备安装
16
35
105.5
97.65
75
54
10
3.3
M8
2.040
84839089
12781640
12781640
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-2
ZRF - A / 准备安装
16
40
105.5
97.65
75
54
12
3.3
M10
2.040
84839089
12781725
12781725
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-2
ZRF - A / 准备安装
17
25
111.5
103.67
80
54
8
3.3
M6
2.370
84839089
12781730
12781730
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-2
ZRF - A / 准备安装
17
30
111.5
103.67
80
54
8
3.3
M6
2.370
84839089
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表