피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-ZRF-12B-2-C45 - Double-Strand Sprockets ZRF, Teeth Hardened, ISO 12 B-2, Pitch 3/4 x 7/16“
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Double-Strand Sprockets ZRF, ready-to-install
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/kettenraeder_zrf_fertigbearbeitet/zrf_12-b2.prj},{NB=12781835},{ARTNR=12781835},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 12 B-2},{AUSF=ZRF - A / einbaufertig},{Z=18},{B=35},{DA=118.0},{D=109.71},{ND=80},{L=54},{K=10},{T2=3.3},{M=M8},{GEW=2.710},{RD=12.07},{B1=10.8},{B2=30.3},{C=2.0},{R3=19},{DZ=89.0},{MM=8},{MK=6.65},{BF=0.0},{RF=1.0},{TYP=0},{CTN=84839089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
B
Bore B - H7
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
K
K - H9
[mm]
T2
[mm]
M
[mm]
GEW
approx. Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
12781120
12781120
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-2
ZRF - A / ready to instal...
11
20
75.0
67.61
46
54
6
2.8
M5
0.830
84839089
12781125
12781125
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-2
ZRF - A / ready to instal...
11
25
75.0
67.61
46
54
8
3.3
M6
0.830
84839089
12781130
12781130
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-2
ZRF - A / ready to instal...
11
30
75.0
67.61
51
54
8
3.3
M6
0.830
84839089
12781220
12781220
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-2
ZRF - A / ready to instal...
12
20
81.5
73.61
52
54
6
2.8
M5
1.030
84839089
12781225
12781225
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-2
ZRF - A / ready to instal...
12
25
81.5
73.61
52
54
8
3.3
M6
1.030
84839089
12781230
12781230
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-2
ZRF - A / ready to instal...
12
30
81.5
73.61
52
54
8
3.3
M6
1.030
84839089
12781235
12781235
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-2
ZRF - A / ready to instal...
12
35
81.5
73.61
56
54
10
3.3
M8
1.030
84839089
12781320
12781320
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-2
ZRF - A / ready to instal...
13
20
87.5
79.59
58
54
6
2.8
M5
1.260
84839089
12781325
12781325
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-2
ZRF - A / ready to instal...
13
25
87.5
79.59
58
54
8
3.3
M6
1.260
84839089
12781330
12781330
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-2
ZRF - A / ready to instal...
13
30
87.5
79.59
58
54
8
3.3
M6
1.260
84839089
12781335
12781335
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-2
ZRF - A / ready to instal...
13
35
87.5
79.59
58
54
10
3.3
M8
1.260
84839089
12781420
12781420
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-2
ZRF - A / ready to instal...
14
20
93.6
85.61
64
54
6
2.8
M5
1.520
84839089
12781425
12781425
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-2
ZRF - A / ready to instal...
14
25
93.6
85.61
64
54
8
3.3
M6
1.520
84839089
12781430
12781430
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-2
ZRF - A / ready to instal...
14
30
93.6
85.61
64
54
8
3.3
M6
1.520
84839089
12781435
12781435
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-2
ZRF - A / ready to instal...
14
35
93.6
85.61
64
54
10
3.3
M8
1.520
84839089
12781520
12781520
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-2
ZRF - A / ready to instal...
15
20
99.8
91.63
70
54
6
2.8
M5
1.790
84839089
12781525
12781525
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-2
ZRF - A / ready to instal...
15
25
99.8
91.63
70
54
8
3.3
M6
1.790
84839089
12781530
12781530
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-2
ZRF - A / ready to instal...
15
30
99.8
91.63
70
54
8
3.3
M6
1.790
84839089
12781535
12781535
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-2
ZRF - A / ready to instal...
15
35
99.8
91.63
70
54
10
3.3
M8
1.790
84839089
12781625
12781625
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-2
ZRF - A / ready to instal...
16
25
105.5
97.65
75
54
8
3.3
M6
2.040
84839089
12781630
12781630
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-2
ZRF - A / ready to instal...
16
30
105.5
97.65
75
54
8
3.3
M6
2.040
84839089
12781635
12781635
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-2
ZRF - A / ready to instal...
16
35
105.5
97.65
75
54
10
3.3
M8
2.040
84839089
12781640
12781640
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-2
ZRF - A / ready to instal...
16
40
105.5
97.65
75
54
12
3.3
M10
2.040
84839089
12781725
12781725
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-2
ZRF - A / ready to instal...
17
25
111.5
103.67
80
54
8
3.3
M6
2.370
84839089
12781730
12781730
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-2
ZRF - A / ready to instal...
17
30
111.5
103.67
80
54
8
3.3
M6
2.370
84839089
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성