피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
PO-04 - Poinçon cylindrique tête cylindrique acier
LYPSIS
A7-Ejecting
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a7-ejection/po_04.prj},{NB=lypsis_po04_0146655},{CODE=0146655},{D=20.0},{C=24.0},{E=5},{L=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code article
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
LYPSIS - PO-04 - 0146492
0146492
0.5
2.5
4
80
LYPSIS - PO-04 - 0146493
0146493
0.6
2.5
4
80
LYPSIS - PO-04 - 0146494
0146494
0.7
2.5
4
80
LYPSIS - PO-04 - 0146495
0146495
0.8
2.5
4
80
LYPSIS - PO-04 - 0146496
0146496
0.9
2.5
4
80
LYPSIS - PO-04 - 0146497
0146497
1.0
3.0
4
80
LYPSIS - PO-04 - 0146498
0146498
1.1
3.0
4
80
LYPSIS - PO-04 - 0146499
0146499
1.2
3.0
4
80
LYPSIS - PO-04 - 0146500
0146500
1.3
3.0
4
80
LYPSIS - PO-04 - 0146501
0146501
1.4
3.0
4
80
LYPSIS - PO-04 - 0146502
0146502
1.5
3.5
4
80
LYPSIS - PO-04 - 0146503
0146503
1.6
3.5
4
80
LYPSIS - PO-04 - 0146504
0146504
1.7
3.5
4
80
LYPSIS - PO-04 - 0146505
0146505
1.8
3.5
4
80
LYPSIS - PO-04 - 0146506
0146506
1.9
3.5
4
80
LYPSIS - PO-04 - 0146507
0146507
2.0
3.5
4
80
LYPSIS - PO-04 - 0146508
0146508
2.1
4.0
4
80
LYPSIS - PO-04 - 0146509
0146509
2.2
4.0
4
80
LYPSIS - PO-04 - 0146510
0146510
2.3
4.0
4
80
LYPSIS - PO-04 - 0146511
0146511
2.4
4.0
4
80
LYPSIS - PO-04 - 0146512
0146512
2.5
4.0
4
80
LYPSIS - PO-04 - 0146513
0146513
2.6
4.5
4
80
LYPSIS - PO-04 - 0146514
0146514
2.7
4.5
4
80
LYPSIS - PO-04 - 0146515
0146515
2.8
4.5
4
80
LYPSIS - PO-04 - 0146516
0146516
2.9
4.5
4
80
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TCHC-EP 02 - Vis tête cylindrique hexagonale creuse épaulée acier 12.9 NF
LYPSIS
13.09.2022
GB 35-88 - Square head bolts with small hesd-Product grade B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
YJKP (m) - Servo press kit, Modular system
Festo
29.01.2021
PA - Cage à billes
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
06.10.2021
RE-02 - Ressort de compression, charges légères
LYPSIS
24.11.2022
2087.70. - Bague de guidage a collerette, Bronze avec lubrifiant solide
FIBRO
21.07.2023
KKW - Ball bearing cage
PROPLASTICA
19.08.2021
C012 - Guide pillar
ENS
11.06.2020
K0300 - Colonne d’appui mâle
KIPP
27.05.2024
TCHC 02 - Vis tête cylindrique hexagonale creuse acier 12.9 [Partiel]
LYPSIS
13.09.2022
EJ-13 - Éjecteur tête cylindrique acier nitruré
LYPSIS
13.09.2022
3202.12. - Colonne de guidage
FIBRO
21.07.2023
FKL - Ball bearing cage
Bordignon
09.01.2023
KSS - Sleeve - DME - Mat. 1.2210 - ISO 8405 (DIN 16756)
D-M-E
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성