피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
G08-663 - Rondelle plate découpée inox
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/e2-fixation/g08_663.prj},{NB=lypsis_g08_663_1220683},{CODE=1220683},{VIS=M6},{D=14},{D1=6.60},{E=1.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
VIS
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
lypsis_g08_663_1220681
1220681
M4
10
4.50
0.8
lypsis_g08_663_1220682
1220682
M5
12
5.50
1.0
lypsis_g08_663_1220683
1220683
M6
14
6.60
1.2
lypsis_g08_663_1220684
1220684
M8
18
8.60
1.5
lypsis_g08_663_1220685
1220685
M10
22
10.80
2.0
lypsis_g08_663_1220686
1220686
M12
27
13.30
2.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KGF,PACK-KGF,KGFS,PACK-KGFS - Spring washer
PRiCi FA
17.10.2023
RENW, PPSW, PEKW - Rondelles en résine
Misumi
30.06.2021
Modèle 62216 - Vis à métaux tête cylindrique Pozidrive bombée large crucifo...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
ET12-G02
KCC Precision
12.07.2021
RE-03 - Ressort de compression, charges moyennes
LYPSIS
24.11.2022
3055, 3258, 3260, 3261 - Washer
80/20
20.05.2021
Température ambiante élevée
Ipf Electronic
09.01.2024
3658, 3659 - Washers
80/20
20.05.2021
BN 8765 - Hose clamps for high pressure (MIKALOR SUPRA), stainless steel A2...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20571 - Hose clamps for high pressure (MIKALOR SUPRA), stainless steel A...
Bossard Catalog
31.10.2023
Modèle 62509 - Rondelles plates décolletés - DIN 125B
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
PWF, SPWF - Rondelles plates
Misumi
29.05.2023
BG-09 - Bague guidage épaulée bronze inserts graphite
LYPSIS
13.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성