피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
LWBD10EXXXXA - Featherweight Bracket Arms, Aluminum version
IMI Norgren
Material Handling
Tandem Line Tooling by Norgren
Round Tooling
Bracket Arm
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/auto_in_plant/tandem_line_tooling/round_tooling/bracket_arm/double_bracket_alu_arm_asmtab.prj},{NB=LWBD10E0425A(0)},{L=425},{P=0},{INFOWWW=PDF Catalog},{PPATH=assemblies/7_double_bracket_alu_arm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMASSEXACTLBS
Weight
[lbs]
LWBD10E0100A
LWBD10E0100A
100
0.3
0.6
LWBD10E0125A
LWBD10E0125A
125
0.3
0.7
LWBD10E0150A
LWBD10E0150A
150
0.3
0.7
LWBD10E0175A
LWBD10E0175A
175
0.4
0.8
LWBD10E0200A
LWBD10E0200A
200
0.4
0.8
LWBD10E0225A
LWBD10E0225A
225
0.4
0.8
LWBD10E0250A
LWBD10E0250A
250
0.4
0.9
LWBD10E0275A
LWBD10E0275A
275
0.5
0.9
LWBD10E0300A
LWBD10E0300A
300
0.5
1.0
LWBD10E0325A
LWBD10E0325A
325
0.5
1.1
LWBD10E0350A
LWBD10E0350A
350
0.5
1.1
LWBD10E0375A
LWBD10E0375A
375
0.6
1.2
LWBD10E0400A
LWBD10E0400A
400
0.6
1.3
LWBD10E0425A
LWBD10E0425A
425
0.6
1.4
LWBD10E0450A
LWBD10E0450A
450
0.6
1.4
LWBD10E0475A
LWBD10E0475A
475
0.7
1.4
LWBD10E0500A
LWBD10E0500A
500
0.7
1.5
LWBD10E0525A
LWBD10E0525A
525
0.7
1.6
LWBD10E0550A
LWBD10E0550A
550
0.7
1.6
LWBD10E0575A
LWBD10E0575A
575
0.8
1.6
LWBD10E0600A
LWBD10E0600A
600
0.8
1.7
LWBD10E0625A
LWBD10E0625A
625
0.8
1.8
LWBD10E0650A
LWBD10E0650A
650
0.8
1.8
LWBD10E0675A
LWBD10E0675A
675
0.9
1.9
LWBD10E0700A
LWBD10E0700A
700
0.9
1.9
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성