피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
w120-b3
VIPDO
fagongchangzidonghua
zhixiandianji
w120
w120-b3
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiandianji/w120/w120-b3/w120-b3_asmtab.prj},{NB=LNM01-B3-1-W120-L1000-G-A},{CODE=LNM01},{DJ=B3},{DZ=1},{DZKD=120},{XC=1000},{CXFX=G},{BMQ=A},{N=26},{B=1200},{K=1200},{ZL=22.6},{PPATH=w120-b3_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
DJ
djys
ⁿ/ₐ
DZKD
dzkd
[mm]
XC
xc
[mm]
L
[mm]
N
ⁿ/ₐ
B
[mm]
K
[mm]
ZL
zl
[kg]
LNM01-B3-1-W120-L100-G-A
LNM01
B3
120
100
430
6
200
200
10.0
LNM01-B3-1-W120-L150-G-A
LNM01
B3
120
150
480
10
400
400
10.7
LNM01-B3-1-W120-L200-G-A
LNM01
B3
120
200
530
10
400
400
11.4
LNM01-B3-1-W120-L250-G-A
LNM01
B3
120
250
580
10
400
400
12.1
LNM01-B3-1-W120-L300-G-A
LNM01
B3
120
300
630
10
400
400
12.8
LNM01-B3-1-W120-L350-G-A
LNM01
B3
120
350
680
14
600
600
13.5
LNM01-B3-1-W120-L400-G-A
LNM01
B3
120
400
730
14
600
600
14.2
LNM01-B3-1-W120-L450-G-A
LNM01
B3
120
450
780
14
600
600
14.9
LNM01-B3-1-W120-L500-G-A
LNM01
B3
120
500
830
14
600
600
15.6
LNM01-B3-1-W120-L550-G-A
LNM01
B3
120
550
880
18
800
800
16.3
LNM01-B3-1-W120-L600-G-A
LNM01
B3
120
600
930
18
800
800
17.0
LNM01-B3-1-W120-L650-G-A
LNM01
B3
120
650
980
18
800
800
17.7
LNM01-B3-1-W120-L700-G-A
LNM01
B3
120
700
1030
18
800
800
18.4
LNM01-B3-1-W120-L750-G-A
LNM01
B3
120
750
1080
22
1000
1000
19.1
LNM01-B3-1-W120-L800-G-A
LNM01
B3
120
800
1130
22
1000
1000
19.8
LNM01-B3-1-W120-L850-G-A
LNM01
B3
120
850
1180
22
1000
1000
20.5
LNM01-B3-1-W120-L900-G-A
LNM01
B3
120
900
1230
22
1000
1000
21.2
LNM01-B3-1-W120-L950-G-A
LNM01
B3
120
950
1280
26
1200
1200
21.9
LNM01-B3-1-W120-L1000-G-A
LNM01
B3
120
1000
1330
26
1200
1200
22.6
LNM01-B3-1-W120-L1050-G-A
LNM01
B3
120
1050
1380
26
1200
1200
23.3
LNM01-B3-1-W120-L1100-G-A
LNM01
B3
120
1100
1430
26
1200
1200
24.0
LNM01-B3-1-W120-L1150-G-A
LNM01
B3
120
1150
1480
30
1400
1400
24.7
LNM01-B3-1-W120-L1200-G-A
LNM01
B3
120
1200
1530
30
1400
1400
25.4
LNM01-B3-1-W120-L1250-G-A
LNM01
B3
120
1250
1580
30
1400
1400
26.1
LNM01-B3-1-W120-L1300-G-A
LNM01
B3
120
1300
1630
30
1400
1400
26.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성