目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
LL14CB - 帶輪轂惰輪鏈輪 - 雙節距型
PRiCi FA
傳送部品
鏈輪·鏈條
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ccc/c13/ll14cb_asmtab.prj},{NB=LL14CB2040-21},{MMAT=Equivalent to S45C(High Frequency Quenching of Tooth Top)},{BMAT=Steel},{MAT2=S45C},{SUR=Blackening treatment },{SUR2=fa hei},{CODE=LL14CB},{CODE1=2},{MYCODE=M_DRCBW},{VAR02=2040},{VAR04=21},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=ll14cb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MMAT
主體材質
ⁿ/ₐ
BMAT
軸承材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
Dp
[mm]
FIX06
Do
[mm]
FIX08
Dh
[mm]
FIX10
Ha
[mm]
FIX12
L
[mm]
FIX14
T
[mm]
FIX16
軸承零件號
ⁿ/ₐ
FIX18
Cr(動額定負載)
[kN]
FIX20
D1
[mm]
FIX22
b
[mm]
LL14CB2040-21
LL14CB2040-21
相當於S45C(齒頂高頻淬火)
鋼
發黑處理
LL14CB
20
86.17
92
34
69
25
7.2
6904ZZ
6.4
37
9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表