품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 839 - Levelling feet, Foot plastic / Screw steel, fixed
Ganter
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling Feet
GN 839 Leveling Feet, Screw Steel
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn839/gn_839.prj},{NB=Stellfuss GN 839-40-M8-14},{PARTNUMBER=GN 839-40-M8-14},{NORMNR=GN 839},{D1=40},{D2=M8},{D2X=8},{L1=14},{L2=13.5},{SW=17},{SB=2.5},{WEIGHT=0.01800},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{X1=4.800},{X2=0.650},{X3=1.950},{X4=0.500},{A1=6.862},{A2=1.500},{B=3.700},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
SB
Static load (see information)
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Levelling foot GN 839-25-...
GN 839-25-M6-26
25
M6
26
11.0
13
1.5
0.00910
73269098
YES
Levelling foot GN 839-25-...
GN 839-25-M6-36
25
M6
36
11.0
13
1.5
0.01090
73269098
YES
Levelling foot GN 839-25-...
GN 839-25-M6-56
25
M6
56
11.0
13
1.5
0.01400
73269098
YES
Levelling foot GN 839-25-...
GN 839-25-M6-64
25
M6
64
11.0
13
1.5
0.01560
73269098
YES
Levelling foot GN 839-25-...
GN 839-25-M8-19
25
M8
19
11.0
13
2.5
0.01200
73269098
YES
Levelling foot GN 839-25-...
GN 839-25-M8-24
25
M8
24
11.0
13
2.5
0.01250
73269098
YES
Levelling foot GN 839-25-...
GN 839-25-M8-34
25
M8
34
11.0
13
2.5
0.01500
73269098
YES
Levelling foot GN 839-25-...
GN 839-25-M8-54
25
M8
54
11.0
13
2.5
0.02200
73269098
YES
Levelling foot GN 839-25-...
GN 839-25-M8-74
25
M8
74
11.0
13
2.5
0.02800
73269098
YES
Levelling foot GN 839-30-...
GN 839-30-M6-24
30
M6
24
12.0
17
1.5
0.01100
73269098
YES
Levelling foot GN 839-30-...
GN 839-30-M6-34
30
M6
34
12.0
17
1.5
0.01270
73269098
YES
Levelling foot GN 839-30-...
GN 839-30-M6-54
30
M6
54
12.0
17
1.5
0.01600
73269098
YES
Levelling foot GN 839-30-...
GN 839-30-M8-18
30
M8
18
12.0
17
2.5
0.01300
73269098
YES
Levelling foot GN 839-30-...
GN 839-30-M8-23
30
M8
23
12.0
17
2.5
0.01500
73269098
YES
Levelling foot GN 839-30-...
GN 839-30-M8-33
30
M8
33
12.0
17
2.5
0.01760
73269098
YES
Levelling foot GN 839-30-...
GN 839-30-M8-53
30
M8
53
12.0
17
2.5
0.02400
73269098
YES
Levelling foot GN 839-30-...
GN 839-30-M8-73
30
M8
73
12.0
17
2.5
0.03000
73269098
YES
Levelling foot GN 839-30-...
GN 839-30-M10-18
30
M10
18
12.0
17
3
0.01700
73269098
YES
Levelling foot GN 839-30-...
GN 839-30-M10-23
30
M10
23
12.0
17
3
0.02000
73269098
YES
Levelling foot GN 839-30-...
GN 839-30-M10-33
30
M10
33
12.0
17
3
0.02000
73269098
YES
Levelling foot GN 839-30-...
GN 839-30-M10-43
30
M10
43
12.0
17
3
0.02940
73269098
YES
Levelling foot GN 839-30-...
GN 839-30-M10-53
30
M10
53
12.0
17
3
0.03400
73269098
YES
Levelling foot GN 839-30-...
GN 839-30-M10-63
30
M10
63
12.0
17
3
0.03900
73269098
YES
Levelling foot GN 839-30-...
GN 839-30-M10-73
30
M10
73
12.0
17
3
0.04400
73269098
YES
Levelling foot GN 839-40-...
GN 839-40-M8-14
40
M8
14
13.5
17
2.5
0.01800
73269098
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성