피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
中文
English
LEM6...A - Atoxic electromagnetic Level switch
Elettrotec
Level
Powered by
CAD모델 선택
{elettrotec/level/lem6_a.prj},{NB=LEM6CANA},{NNCUSTOM=LEM6…A},{NTCUSTOM=Livellostato elettromagnetico atossico},{NBCUSTOM=LEM6CANA},{LINACUSTOM=LEM6CANA},{STEPFILE=CADENAS_LEM6CAXX},{PNGFILE=CADENAS LEM6CAXX},{DWGFILE=},{CODE=LEM6CANA},{LNGTA=C - 65mm},{MATPIP=A - Nylon monocorpo},{CNT1=NA - Normalmente aperto},{FLT=G1/8”},{FLOAT=Acciaio AISI316},{PMAX=5},{TENS=175},{CURR=0,25},{COMMWDC=3},{IP=IP67},{TMIN=-10},{TMAX=80},{VSCMAX=150},{PSF=0,7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
LNGTA
Total length A
[mm]
MATPIP
Body material
ⁿ/ₐ
CNT1
Contact type
ⁿ/ₐ
FLT
Process connection
ⁿ/ₐ
FLOAT
Float
ⁿ/ₐ
PMAX
Maximum static pressure
[bar]
TENS
Voltage
[V]
CURR
Current
[A]
COMMWDC
Switching power
[W/VA]
IP
IP Protection
[IP67]
TMIN
Minimum temperature
[°C]
TMAX
Maximum temperature
[°C]
VSCMAX
Medium Max Viscosity
[cSt]
PSF
Minimum Specific weight of fluid
[kg/dm3]
LEM6CANC
LEM6CANC
C - 65mm
A - Nylon body
NC - Normally Closed
G1/8”
Stainless Steel AISI316
5
220
0,5
10
IP67
-10
80
150
0,7
LEM6CASC
LEM6CASC
C - 65mm
A - Nylon body
SC - Change-over contacts
G1/8”
Stainless Steel AISI316
5
175
0,25
3
IP67
-10
80
150
0,7
LEM6CANA
LEM6CANA
C - 65mm
A - Nylon body
NA - Normally Open
G1/8”
Stainless Steel AISI316
5
175
0,25
3
IP67
-10
80
150
0,7
LEM6LANC
LEM6LANC
L - 130mm
A - Nylon body
NC - Normally Closed
G1/8”
Stainless Steel AISI316
5
220
0,5
10
IP67
-10
80
150
0,7
LEM6LASC
LEM6LASC
L - 130mm
A - Nylon body
SC - Change-over contacts
G1/8”
Stainless Steel AISI316
5
175
0,25
3
IP67
-10
80
150
0,7
LEM6LANA
LEM6LANA
L - 130mm
A - Nylon body
NA - Normally Open
G1/8”
Stainless Steel AISI316
5
175
0,25
3
IP67
-10
80
150
0,7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LEM5 - Electromagnetic Level switch
Elettrotec
07.04.2023
MCMI - ISO-6432 Miniature cylinders
MEDAN
11.01.2023
KFA-A01 - Level switch
WOERNER Lubrication
09.12.2022
KFA-V01 - Level switch
WOERNER Lubrication
21.12.2022
LEM6 - Electromagnetic Level switch
Elettrotec
07.04.2023
LEM5...A - Atoxic electromagnetic Level switch
Elettrotec
11.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성