피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 622 - Descaling Nozzles
Lechler
Flat fan nozzles
Descaling nozzles
622
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/flachstrahlduesen/entzunderungsduesen/622/622.prj},{NB=LECHLER_62264627},{IDENTNR=},{WINKEL=26},{TYPE=622646},{MAT=Hartmetall},{A=2.50},{E=1.90},{V1=28.00},{V2=7.40},{V3=39.60},{V4=10.46},{V5=56.00},{V6=14.80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material No.
ⁿ/ₐ
A
Equivalent hole diameter
[mm]
E
Narrowest free cross section
[mm]
V1
Volume flow at p=100 bar (1450 psi)
[l/min]
V2
Volume flow at p=100 bar (1450 psi)
[US Gall/min]
V3
Volume flow at p=200 bar (2900 psi)
[l/min]
V4
Volume flow at p=200 bar (2900 psi)
[US Gall/min]
V5
Volume flow at p=400 bar (5800 psi)
[l/min]
V6
Volume flow at p=400 bar (5800 psi)
[US Gall/min]
LECHLER_62249527
22
622495
Tungsten carbide
1.20
1.50
12.00
3.17
16.97
4.50
24.00
6.34
LECHLER_62253527
22
622535
Tungsten carbide
1.40
1.80
15.00
3.96
21.21
5.60
30.00
7.92
LECHLER_62256527
22
622565
Tungsten carbide
1.80
2.00
18.00
4.76
25.46
6.73
36.00
9.52
LECHLER_62260527
22
622605
Tungsten carbide
1.80
2.10
23.00
6.08
35.53
9.39
46.00
12.16
LECHLER_62264527
22
622645
Tungsten carbide
2.00
2.50
28.00
7.40
39.60
10.46
56.00
14.80
LECHLER_62249627
26
622496
Tungsten carbide
1.50
1.17
12.00
3.17
16.97
4.50
24.00
6.34
LECHLER_62253627
26
622536
Tungsten carbide
1.75
1.30
15.00
3.96
21.21
5.60
30.00
7.92
LECHLER_62256627
26
622566
Tungsten carbide
2.00
1.50
18.00
4.76
25.46
6.73
36.00
9.52
LECHLER_62260627
26
622606
Tungsten carbide
2.10
1.70
23.00
6.08
35.53
9.39
46.00
12.16
LECHLER_62264627
26
622646
Tungsten carbide
2.50
1.90
28.00
7.40
39.60
10.46
56.00
14.80
LECHLER_62249727
30
622497
Tungsten carbide
1.50
1.16
12.00
3.17
16.97
4.50
24.00
6.34
LECHLER_62253727
30
622537
Tungsten carbide
1.75
1.30
15.00
3.96
21.21
5.60
30.00
7.92
LECHLER_62256727
30
622567
Tungsten carbide
2.00
1.40
18.00
4.76
25.46
6.73
36.00
9.52
LECHLER_62260727
30
622607
Tungsten carbide
2.10
1.60
23.00
6.08
35.53
9.39
46.00
12.16
LECHLER_62264727
30
622647
Tungsten carbide
2.50
1.80
28.00
7.40
39.60
10.46
56.00
14.80
LECHLER_62249827
40
622498
Tungsten carbide
1.50
1.11
12.00
3.17
16.97
4.50
24.00
6.34
LECHLER_62253827
40
622538
Tungsten carbide
1.75
1.20
15.00
3.96
21.21
5.60
30.00
7.92
LECHLER_62256827
40
622568
Tungsten carbide
2.00
1.20
18.00
4.76
25.46
6.73
36.00
9.52
LECHLER_62260827
40
622608
Tungsten carbide
2.10
1.50
23.00
6.08
35.53
9.39
46.00
12.16
LECHLER_62264827
40
622648
Tungsten carbide
2.50
1.60
28.00
7.40
39.60
10.46
56.00
14.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성