피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LD03NE NF NC - Flat butterfly hinge - economical - castability - taper hole
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponents_hinge
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponents_hinge/ld03ne_nf_nc_asmtab.prj},{NB=LD03NF-L40},{SC=LD03NF},{TOM=aluminium alloy},{ST=Black electrophoresis},{L=40},{W=40},{F1=25},{F2=25},{DD1=10.2},{DD2=5.3},{T=5.0},{H=9.0},{AL=18},{INFOTEXT=website},{PPATH=ld03ne_nf_nc/ld03ne_nf_nc-asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TOM
texture of material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
L
l
ⁿ/ₐ
W
w
ⁿ/ₐ
F1
f1
ⁿ/ₐ
F2
f2
ⁿ/ₐ
DD1
dd1
ⁿ/ₐ
DD2
dd2
ⁿ/ₐ
T
[mm]
H
h
ⁿ/ₐ
AL
Allowable load(kg)
[kg]
LD03NE-L40
LD03NE-L40
LD03NE
aluminium alloy
Chrome plating
40
40
25
25
10.2
5.3
5.0
9.0
18
LD03NE-L50
LD03NE-L50
LD03NE
aluminium alloy
Chrome plating
50
50
30
30
12.5
6.3
6.0
11.5
20
LD03NE-L60
LD03NE-L60
LD03NE
aluminium alloy
Chrome plating
60
60
36
36
16.5
8.5
8.0
15.0
25
LD03NF-L40
LD03NF-L40
LD03NF
aluminium alloy
Black electrophoresis
40
40
25
25
10.2
5.3
5.0
9.0
18
LD03NF-L50
LD03NF-L50
LD03NF
aluminium alloy
Black electrophoresis
50
50
30
30
12.5
6.3
6.0
11.5
20
LD03NF-L60
LD03NF-L60
LD03NF
aluminium alloy
Black electrophoresis
60
60
36
36
16.5
8.5
8.0
15.0
25
LD03NC-L50
LD03NC-L50
LD03NC
SUS304
-
50
50
30
30
12.5
6.3
6.0
11.5
20
LD03NC-L60
LD03NC-L60
LD03NC
SUS304
-
60
60
36
36
16.5
8.5
8.0
15.0
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LD02BH - Resin butterfly hinge - Standard - countersunk
HEFA
14.06.2024
EV191-27 - Stainless Steel Stamped Single Waist Hole Hinges
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
JGJM-90A - Angle of 90 degrees of aluminum processing code
WUXING
29.05.2023
Modèle 37-120 - Charnière plate - Zamac noir - Vis tête fraisée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Metal Hinge 40 x 40
FATH
19.03.2024
SHHPS, SHHPT, SHHPSK, SHHPBT - Stainless Steel Hinges, Steel Hinges
Misumi
25.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성