피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LB25GL GM L - Concealed handle - with fixed gasket type - built-in type
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
handle_new
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb25gl_gm_l.prj},{NB=LB25LL-L114},{SC=LB25LL},{TYPE=Type with fixed gasket},{HPS=oval},{MQ=SUS304},{ST=Mirror polishing},{L=114},{CKZL=0.10},{SA=Spacer Wooden chip T=2 for use; Cross recessed round head small screw M4 × 8 (stainless steel) For wooden chips T=20; Cross recessed round head small screw M4 × 15 (stainless steel)},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
HPS
Hand picking shape
ⁿ/ₐ
MQ
material quality
ⁿ/ₐ
ST
Surface treatment/color
ⁿ/ₐ
L
[mm]
CKZL
Reference weight
ⁿ/ₐ
SA
Standard accessories
ⁿ/ₐ
LB25GL-L114
LB25GL-L114
LB25GL
Type with fixed gasket
square
SUS304
Mirror polishing
114
0.11
Spacer Wooden chip T=2 fo...
LB25GM-L114
LB25GM-L114
LB25GM
Type with fixed gasket
square
SUS304
wire drawing
114
0.11
Spacer Wooden chip T=2 fo...
LB25LL-L114
LB25LL-L114
LB25LL
Type with fixed gasket
oval
SUS304
Mirror polishing
114
0.10
Spacer Wooden chip T=2 fo...
LB25LM-L114
LB25LM-L114
LB25LM
Type with fixed gasket
oval
SUS304
wire drawing
114
0.10
Spacer Wooden chip T=2 fo...
LB25LV-L130
LB25LV-L130
LB25LV
Type with fixed gasket
oval
ZDC
Plating with white bronze
130
0.10
Spacer Cross recessed rou...
LB25LW-L130
LB25LW-L130
LB25LW
Type with fixed gasket
oval
ZDC
chromate treatment
130
0.10
Spacer Cross recessed rou...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성