피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
L 050 - 3/8” (9,525 mm) - Timing belt pulleys
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentate/l_050.prj},{NB=L050033},{MAT=Steel},{FLA=With flanges},{COD=33L050},{CODE=L050033},{TYPE=6F},{CFL=FL071 },{Z=33},{DP=100.05},{DE=99.29},{DF=106},{DM=70.0},{DI=-},{F=19.0},{L=32},{SB=11},{WEIGHT=1.30},{SBX=11},{DFX=106.000},{DIX=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FLA
Flange
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CFL
Flange code
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
ⁿ/ₐ
F
[mm]
L
[mm]
SB
Stock bore
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
L050010
Steel
With flanges
10L050
L050010
6F
FL050
10
30.32
29.56
37
20.0
-
19.0
28
8
0.11
L050011
Steel
With flanges
11L050
L050011
6F
FL050
11
33.35
32.59
37
22.0
-
19.0
30
8
0.14
L050012
Steel
With flanges
12L050
L050012
6F
FL052
12
36.38
35.62
43
24.0
-
19.0
30
8
0.17
L050013
Steel
With flanges
13L050
L050013
6F
FL083
13
39.41
38.65
44
28.0
-
19.0
30
8
0.18
L050014
Steel
With flanges
14L050
L050014
6F
FL054
14
42.45
41.68
48
28.0
-
19.0
30
8
0.22
L050015
Steel
With flanges
15L050
L050015
6F
FL055
15
45.48
44.72
51
34.0
-
19.0
30
8
0.28
L050016
Steel
With flanges
16L050
L050016
6F
FL056
16
48.51
47.75
54
36.0
-
19.0
32
8
0.35
L050017
Steel
With flanges
17L050
L050017
6F
FL057
17
51.54
50.78
57
36.0
-
19.0
32
10
0.36
L050018
Steel
With flanges
18L050
L050018
6F
FL058
18
54.57
53.81
60
40.0
-
19.0
32
10
0.42
L050019
Steel
With flanges
19L050
L050019
6F
FL059
19
57.61
56.84
64
40.0
-
19.0
32
10
0.45
L050020
Steel
With flanges
20L050
L050020
6F
FL060
20
60.64
59.88
66.5
40.0
-
19.0
32
10
0.48
L050021
Steel
With flanges
21L050
L050021
6F
FL061
21
63.67
62.91
70
45.0
-
19.0
32
10
0.57
L050022
Steel
With flanges
22L050
L050022
6F
FL062
22
66.70
65.94
75
45.0
-
19.0
32
10
0.59
L050023
Steel
With flanges
23L050
L050023
6F
FL063
23
69.73
68.97
79
55.0
-
19.0
32
10
0.61
L050024
Steel
With flanges
24L050
L050024
6F
FL063
24
72.77
72.00
79
55.0
-
19.0
32
10
0.80
L050025
Steel
With flanges
25L050
L050025
6F
FL064
25
75.80
75.04
82.5
58.0
-
19.0
32
10
0.85
L050026
Steel
With flanges
26L050
L050026
6F
FL065
26
78.83
78.07
86
58.0
-
19.0
32
11
0.90
L050027
Steel
With flanges
27L050
L050027
6F
FL065
27
81.86
81.10
86
58.0
-
19.0
32
11
0.91
L050028
Steel
With flanges
28L050
L050028
6F
FL066
28
84.89
84.13
91
58.0
-
19.0
32
11
0.95
L050029
Steel
With flanges
29L050
L050029
6F
FL067
29
87.93
87.16
94
58.0
-
19.0
32
11
1.00
L050030
Steel
With flanges
30L050
L050030
6F
FL068
30
90.96
90.20
97
70.0
-
19.0
32
11
1.07
L050032
Steel
With flanges
32L050
L050032
6F
FL070
32
97.02
96.26
102
70.0
-
19.0
32
11
1.23
L050033
Steel
With flanges
33L050
L050033
6F
FL071
33
100.05
99.29
106
70.0
-
19.0
32
11
1.30
L050034
Steel
With flanges
34L050
L050034
6F
FL072
34
103.08
102.32
112
70.0
-
19.0
32
11
1.37
L050035
Steel
With flanges
35L050
L050035
6F
FL072
35
106.12
105.35
112
70.0
-
19.0
32
11
1.44
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성