피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
KOB.06 - Kombi-Buchse mit Flansch und Kugelzentrierung
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Guiding Elements
wb
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/b/wb/kob_06.prj},{NB=KOB.06.040.077},{COMP=SF Bordignon GmbH},{ARTNR=KOB.06.040.077},{D=40},{D1=48},{D2=58},{D3=85},{D5=70},{D6=11 M6},{D61=11},{D7=6.6},{K=4.0},{K1=33},{L=77},{L1=46},{L2=31},{LWB=66},{WERK=AB.03-Werkstoff 1.7225/ 42CrMo4V, WB.02-Werkstoff 3.4365/AlZnMgCu1,5 hochfest u.beschichtet, gehärtet auf 1400 HV, Kugelzentrierung-Werkstoff Stahlkugeln in Aluminiumkäfig},{GEW=1.258}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
COMP
Company
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
D5
Durchmesser
[mm]
D6
Durchmesser
[mm]
D7
Durchmesser
[mm]
K
Kugelzentrierung
[mm]
K1
Länge
[mm]
L
Länge
[mm]
L1
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
LWB
Länge
[mm]
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
KOB.06.019.060
SF Bordignon GmbH
KOB.06.019.060
19
26
32
52
40
8 M4
4.5
3.5
18
60
36
24
51
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.371
KOB.06.020.060
SF Bordignon GmbH
KOB.06.020.060
20
26
32
52
40
8 M4
4.5
3.0
18
60
36
24
51
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.367
KOB.06.024.060
SF Bordignon GmbH
KOB.06.024.060
24
31
40
63
50
10 M5
5.5
3.5
23
60
30
30
50
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.657
KOB.06.025.060
SF Bordignon GmbH
KOB.06.025.060
25
31
40
63
50
10 M5
5.5
3.0
23
60
30
30
50
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.652
KOB.06.030.060
SF Bordignon GmbH
KOB.06.030.060
30
40
48
72
58
10 M5
5.5
5.0
28
60
36
24
50
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.716
KOB.06.030.077
SF Bordignon GmbH
KOB.06.030.077
30
40
48
72
58
10 M5
5.5
5.0
28
77
46
31
67
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.927
KOB.06.032.060
SF Bordignon GmbH
KOB.06.032.060
32
40
48
72
58
10 M5
5.5
4.0
28
60
36
24
50
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.703
KOB.06.032.077
SF Bordignon GmbH
KOB.06.032.077
32
40
48
72
58
10 M5
5.5
4.0
28
77
46
31
67
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.909
KOB.06.038.060
SF Bordignon GmbH
KOB.06.038.060
38
48
58
85
70
11 M6
6.6
5.0
33
60
36
24
49
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.990
KOB.06.038.077
SF Bordignon GmbH
KOB.06.038.077
38
48
58
85
70
11 M6
6.6
5.0
33
77
46
31
66
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
1.280
KOB.06.040.060
SF Bordignon GmbH
KOB.06.040.060
40
48
58
85
70
11 M6
6.6
4.0
33
60
36
24
49
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.973
KOB.06.040.077
SF Bordignon GmbH
KOB.06.040.077
40
48
58
85
70
11 M6
6.6
4.0
33
77
46
31
66
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
1.258
KOB.06.048.077
SF Bordignon GmbH
KOB.06.048.077
48
60
70
104
86
15 M8
9.0
6.0
38
77
46
31
66
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
1.768
KOB.06.048.095
SF Bordignon GmbH
KOB.06.048.095
48
60
70
104
86
15 M8
9.0
6.0
38
95
46
49
84
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
2.524
KOB.06.048.120
SF Bordignon GmbH
KOB.06.048.120
48
60
70
104
86
15 M8
9.0
6.0
38
120
56
64
109
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
3.262
KOB.06.050.077
SF Bordignon GmbH
KOB.06.050.077
50
60
70
104
86
15 M8
9.0
5.0
38
77
46
31
66
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
1.740
KOB.06.050.095
SF Bordignon GmbH
KOB.06.050.095
50
60
70
104
86
15 M8
9.0
5.0
38
95
46
49
84
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
2.488
KOB.06.050.120
SF Bordignon GmbH
KOB.06.050.120
50
60
70
104
86
15 M8
9.0
5.0
38
120
56
64
109
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
3.215
KOB.06.060.095
SF Bordignon GmbH
KOB.06.060.095
60
73
85
120
100
15 M8
9.0
6.5
46
95
46
49
84
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
3.312
KOB.06.060.120
SF Bordignon GmbH
KOB.06.060.120
60
73
85
120
100
15 M8
9.0
6.5
46
120
56
64
109
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
4.275
KOB.06.063.095
SF Bordignon GmbH
KOB.06.063.095
63
73
85
120
100
15 M8
9.0
5.0
46
95
46
49
83
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
3.241
KOB.06.063.120
SF Bordignon GmbH
KOB.06.063.120
63
73
85
120
100
15 M8
9.0
5.0
46
120
56
64
108
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
4.184
KOB.06.080.120
SF Bordignon GmbH
KOB.06.080.120
80
92
105
148
125
18 M10
11.0
6.0
56
120
56
64
107
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
6.071
KOB.06.080.135
SF Bordignon GmbH
KOB.06.080.135
80
92
105
148
125
18 M10
11.0
6.0
56
135
76
59
122
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
6.086
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성