품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 727 - Knurled control knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Control elements
Control knobs
GN 727
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/06/1_control_knobs/gn_727/gn_727.prj},{NB=Knurled control knobs GN 727-27-B-SL},{CODE=GN.30566},{DESCRIPTION=GN 727-27-B-SL},{DIM01=27},{DIM02=M6},{DIM03=M12x1},{DIM04=6.4},{DIM05=18},{DIM06=4.3},{DIM07=38},{DIM08=-},{DIM09=-},{DIM10=10},{DIM11=20},{DIM12=-},{DIM13=22},{DIM14=54},{DIM15=19.5},{DIM16=37.5},{DIM17=0.5},{DIM18=-},{DIM19=4.3},{DIM20=-},{DIM21=10},{WEIGHT=105},{F=0},{F1=22},{D7=38},{B1=10},{B2=20},{S=0},{K1=0},{D6=4.3},{D3X=12.0},{D2=6.0},{D8=0},{D9=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2
ⁿ/ₐ
DIM03
d3
ⁿ/ₐ
DIM04
d4
[mm]
DIM05
d5
[mm]
DIM06
d6
ⁿ/ₐ
DIM07
d7
ⁿ/ₐ
DIM08
d8
ⁿ/ₐ
DIM09
d9
ⁿ/ₐ
DIM10
b1
ⁿ/ₐ
DIM11
b2
ⁿ/ₐ
DIM12
k1
[mm]
DIM13
k2
[mm]
DIM14
l1+0.2
[mm]
DIM15
l2
[mm]
DIM16
l3
[mm]
DIM17
l4
ⁿ/ₐ
DIM18
l5
ⁿ/ₐ
DIM19
h
[mm]
DIM20
s
ⁿ/ₐ
DIM21
w
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Knurled control knobs GN ...
GN.30561
GN 727-27-A-SR
27
M6
M12x1
6.4
18
4.3
38
-
-
10
20
28
-
54
19.5
37.5
0.5
-
4.3
-
10
110
Knurled control knobs GN ...
GN.30565
GN 727-27-A-SL
27
M6
M12x1
6.4
18
4.3
38
-
-
10
20
28
-
54
19.5
37.5
0.5
-
4.3
-
10
110
Knurled control knobs GN ...
GN.30571
GN 727-34-A-SR
34
M8
M16x1
8.5
23
5.3
50
-
-
11
25
36
-
67
23.5
45.5
0.5
-
4.2
-
15
210
Knurled control knobs GN ...
GN.30575
GN 727-34-A-SL
34
M8
M16x1
8.5
23
5.3
50
-
-
11
25
36
-
67
23.5
45.5
0.5
-
4.2
-
15
210
Knurled control knobs GN ...
GN.30562
GN 727-27-B-SR
27
M6
M12x1
6.4
18
4.3
38
-
-
10
20
-
22
54
19.5
37.5
0.5
-
4.3
-
10
105
Knurled control knobs GN ...
GN.30566
GN 727-27-B-SL
27
M6
M12x1
6.4
18
4.3
38
-
-
10
20
-
22
54
19.5
37.5
0.5
-
4.3
-
10
105
Knurled control knobs GN ...
GN.30572
GN 727-34-B-SR
34
M8
M16x1
8.5
23
5.3
50
-
-
11
25
-
30
67
23.5
45.5
0.5
-
4.2
-
15
200
Knurled control knobs GN ...
GN.30576
GN 727-34-B-SL
34
M8
M16x1
8.5
23
5.3
50
-
-
11
25
-
30
67
23.5
45.5
0.5
-
4.2
-
15
200
Knurled control knobs GN ...
GN.30564
GN 727-27-S1-SR
27
M6
M12x1
6.4
18
-
-
19
12.5
-
-
-
-
54
19.5
37.5
-
1
4.3
22
10
101
Knurled control knobs GN ...
GN.30563
GN 727-27-S1-SL
27
M6
M12x1
6.4
18
-
-
19
12.5
-
-
-
-
54
19.5
37.5
-
1
4.3
22
10
101
Knurled control knobs GN ...
GN.30574
GN 727-34-S1-SR
34
M8
M16x1
8.5
23
-
-
24
18.3
-
-
-
-
67
23.5
45.5
-
1
4.2
27
15
206
Knurled control knobs GN ...
GN.30573
GN 727-34-S1-SL
34
M8
M16x1
8.5
23
-
-
24
18.3
-
-
-
-
67
23.5
45.5
-
1
4.2
27
15
206
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성