피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2060 - Slotted round nuts, steel or stainless steel, DIN 981
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/07590-01.prj},{NB=K2060.045},{BESTKIPPUSA=K2060.045},{MATERIAL=Stahl},{OFG=verzinkt},{B=6},{D1=M45X1,5},{D2=65},{D3=56.0},{H=10},{T=2.5},{GEW=0.1219},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{EAN=4059245832385},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{NDM=45.000},{ST=1.500},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Materials
ⁿ/ₐ
OFG
Surface finish
ⁿ/ₐ
B
diameter
[mm]
D1
width
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
H
thread
[mm]
T
diameter
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2060.0010
K2060.0010
Steel
bright
3
M10X0,75
18
13.5
4
2.0
0.0041
Yes
4059245832088
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0012
K2060.0012
Steel
bright
3
M12X1
22
17.0
4
2.0
0.0066
Yes
4059245832095
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0015
K2060.0015
Steel
bright
4
M15X1
25
21.0
5
2.0
0.0103
Yes
4059245832101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0017
K2060.0017
Steel
bright
4
M17X1
28
24.0
5
2.0
0.0129
Yes
4059245832118
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0020
K2060.0020
Steel
bright
4
M20X1
32
26.0
6
2.0
0.0194
Yes
4059245832125
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0025
K2060.0025
Steel
bright
5
M25X1,5
38
32.0
7
2.0
0.0311
Yes
4059245832132
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0030
K2060.0030
Steel
bright
5
M30X1,5
45
38.0
7
2.0
0.0421
Yes
4059245832149
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0035
K2060.0035
Steel
bright
5
M35X1,5
52
44.0
8
2.0
0.0648
Yes
4059245832156
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0040
K2060.0040
Steel
bright
6
M40X1,5
58
50.0
9
2.5
0.0874
Yes
4059245832163
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0045
K2060.0045
Steel
bright
6
M45X1,5
65
56.0
10
2.5
0.1223
Yes
4059245832170
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0050
K2060.0050
Steel
bright
6
M50X1,5
70
61.0
11
2.5
0.1486
Yes
4059245832187
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0055
K2060.0055
Steel
bright
7
M55X2
75
67.0
11
3.0
0.1626
Yes
4059245832194
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0060
K2060.0060
Steel
bright
7
M60X2
80
73.0
11
3.0
0.1765
Yes
4059245832200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0065
K2060.0065
Steel
bright
7
M65X2
85
79.0
12
3.0
0.2099
Yes
4059245832217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0070
K2060.0070
Steel
bright
8
M70X2
92
85.0
12
3.5
0.2459
Yes
4059245832224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0075
K2060.0075
Steel
bright
8
M75X2
98
90.0
13
3.5
0.2977
Yes
4059245832231
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0080
K2060.0080
Steel
bright
8
M80X2
105
95.0
15
3.5
0.4005
Yes
4059245832248
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0085
K2060.0085
Steel
bright
8
M85X2
110
102.0
15
3.5
0.4565
Yes
4059245832255
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0090
K2060.0090
Steel
bright
10
M90X2
120
108.0
16
4.0
0.5780
Yes
4059245832262
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0095
K2060.0095
Steel
bright
10
M95X2
125
110.0
17
4.0
0.6452
Yes
4059245832279
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0100
K2060.0100
Steel
bright
10
M100X2
130
120.0
18
4.0
0.7252
Yes
4059245832286
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.010
K2060.010
Steel
galvanised
3
M10X0,75
18
13.5
4
2.0
0.0041
Yes
4059245832293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.012
K2060.012
Steel
galvanised
3
M12X1
22
17.0
4
2.0
0.0066
Yes
4059245832309
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.015
K2060.015
Steel
galvanised
4
M15X1
25
21.0
5
2.0
0.0103
Yes
4059245832316
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.017
K2060.017
Steel
galvanised
4
M17X1
28
24.0
5
2.0
0.0130
Yes
4059245832323
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BGL KM KML - Lock Nuts
BGL
31.01.2017
DIN981-NUTMU-ST-STVZ-RF - Locknuts DIN 981, Material steel, steel zinc-plat...
MÄDLER
26.04.2024
DIN 981 - FN 8275 - verzinkt blau - Locknuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Zurcon® Scraper ASW - Single acting Scraper from Zurcon® Polyurethan mater...
Trelleborg
21.07.2023
N0020B00 - SUS Bearing Nut (AN-04)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
DIN5406-SI-BLECH-ST-STVZ-RF - Lockwashers DIN 5406 for Locknuts DIN 981, Ma...
MÄDLER
26.04.2024
BGL HM HME HML HMLL - Lock Nuts
BGL
31.01.2017
K2063 - Locking plate steel or stainless steel DIN 5406
KIPP
27.05.2024
GN 1804.1 - Slotted locknuts, self-locking, with polyamide core
Ganter
19.06.2024
AMF DIN 70852 - Grooved nut
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
Modèle F2-13 - Ecrou de blocage de précision à encoches
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
DIN1804 WNI - Slotted locknuts, Type WNI, Stainless Steel, not hardened, no...
Berger Tools
27.04.2023
07590-01 - Slotted round nuts, steel or stainless steel, DIN 981
norelem
30.05.2024
01000307000 - Slotted nut, flat design
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성