Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2010 - 带手扣斗的塑料弹簧锁,可啮合
KIPP
操作部件 | 标准件
搭扣、弹簧锁、闩锁
弹簧锁
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannverschluesse/schnappverschluesse/05596-42_asmtab.prj},{NB=K2010.1315300},{BESTKIPP=K2010.1315300},{MATERIAL=Kunststoff},{FORM=B},{FORMT=klein},{B=30.5},{B1=25.1},{H=13},{H1=6.7},{H2=2},{H3=25.4},{L=47},{L1=55.0},{L2=4},{L3=38.1},{L4=12.7},{R=max. 0,25},{S=1.3},{TEMP=-40 bis 60},{GEW=0.0140},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83089000},{EAN=4059245864034},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=05596-42_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
Gesamthaltebereich
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
间距
[mm]
L3
间距
[mm]
L4
间距
[mm]
R
ⁿ/ₐ
S
Türblattstärke
[mm]
TEMP
Temperaturbereich in °C
[°]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K2010.1215250
K2010.1215250
Kunststoff
A
mini
25.2
22.1
13
6.7
2
22.4
31
35.3
4
22.0
8.5
max. 0,25
1.2
-40 bis 60
0.0100
Yes
83089000
4059245864010
K2010.1515250
K2010.1515250
Kunststoff
A
mini
25.2
22.1
13
6.7
2
22.4
31
35.3
4
22.0
8.5
max. 0,25
1.5
-40 bis 60
0.0100
Yes
83089000
4059245864027
K2010.1315300
K2010.1315300
Kunststoff
B
klein
30.5
25.1
13
6.7
2
25.4
47
55.0
4
38.1
12.7
max. 0,25
1.3
-40 bis 60
0.0140
Yes
83089000
4059245864034
K2010.1615300
K2010.1615300
Kunststoff
B
klein
30.5
25.1
13
6.7
2
25.4
47
55.0
4
38.1
12.7
max. 0,25
1.6
-40 bis 60
0.0140
Yes
83089000
4059245864041
K2010.2015500
K2010.2015500
Kunststoff
C
mittel
50.8
44.2
13
6.7
2
44.5
47
54.6
4
38.1
12.7
max. 0,25
2.0
-40 bis 60
0.0127
Yes
83089000
4059245864058
K2010.2221500
K2010.2221500
Kunststoff
D
groß
52.9
44.2
19
6.7
2
44.5
48
56.0
4
38.1
12.7
max. 0,25
2.2
-40 bis 60
0.0200
Yes
83089000
4059245864065
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表