您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1950 - 压板,曲柄式,钢制
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
压板
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/spanneisen/04088.prj},{NB=K1950.10010},{BESTKIPP=K1950.10010},{A=45},{B=80},{D=10.2},{E=17.0},{E1=4.0},{H=35.0},{L=135},{L1=30},{L2=10},{L3=20.0},{L4=6.0},{KRAFT=13.90},{GEW=0.3767},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245697601},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
长度
[mm]
D
宽度
[mm]
E
高度
[mm]
E1
高度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
宽度
[mm]
L2
宽度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
高度
[mm]
KRAFT
夹持力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1950.06005
K1950.06005
28
32
6.2
7.5
2.5
18.5
67
20
6
12.5
4.0
4.82
0.0593
Yes
84662080
4059245697557
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1950.06010
K1950.06010
28
50
6.2
10.5
2.5
21.5
85
20
6
12.5
4.0
4.82
0.0912
Yes
84662080
4059245697564
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1950.08005
K1950.08005
28
32
8.2
7.5
2.5
18.5
67
20
6
12.5
4.0
8.77
0.0528
Yes
84662080
4059245697571
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1950.08010
K1950.08010
28
50
8.2
10.5
2.5
21.5
85
20
6
12.5
4.0
8.77
0.0810
Yes
84662080
4059245697588
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1950.10005
K1950.10005
45
50
10.2
12.0
4.0
30.0
105
30
10
20.0
6.0
13.90
0.2287
Yes
84662080
4059245697595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1950.10010
K1950.10010
45
80
10.2
17.0
4.0
35.0
135
30
10
20.0
6.0
13.90
0.3767
Yes
84662080
4059245697601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1950.12005
K1950.12005
45
50
12.2
12.0
4.0
30.0
105
30
10
20.0
6.0
20.20
0.2126
Yes
84662080
4059245697618
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1950.12010
K1950.12010
45
80
12.2
17.0
4.0
35.0
135
30
10
20.0
6.0
20.20
0.3419
Yes
84662080
4059245697625
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1950.16005
K1950.16005
72
80
16.2
19.0
7.0
48.0
168
48
16
32.0
9.5
37.80
0.9248
Yes
84662080
4059245697632
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1950.16010
K1950.16010
72
128
16.2
27.0
7.0
56.0
216
48
16
32.0
9.5
37.80
1.5020
Yes
84662080
4059245697649
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1950.20005
K1950.20005
72
80
20.2
19.0
7.0
48.0
168
48
16
32.0
9.5
58.80
0.8551
Yes
84662080
4059245697656
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1950.20010
K1950.20010
72
128
20.2
27.0
7.0
56.0
216
48
16
32.0
9.5
58.80
1.3830
Yes
84662080
4059245697663
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表