您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1915 - 方型齿面压块,硬质合金
KIPP
操作部件 | 标准件
支撑元件,定位元件,止挡元件
夹持件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/grippers/07116_1.prj},{NB=K1915.202},{BESTKIPP=K1915.202},{AUSF=fein geriffelt},{A=12.70 -0,13},{B=12,70 -0,13},{S=3.20},{GEW=0.0054},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82090000},{EAN=4059245699339},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{AX=12.70},{BX=12.70},{FORM=2.000},{XX=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
A
长度
ⁿ/ₐ
B
宽度
ⁿ/ₐ
S
厚度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1915.101
K1915.101
齿面
9.50 -0,13
9,50 -0,13
3.20
0.0029
Yes
82090000
4059245699308
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1915.102
K1915.102
齿面
12.70 -0,13
12,70 -0,13
3.20
0.0051
Yes
82090000
4059245699315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1915.201
K1915.201
fein geriffelt
9.50 -0,13
9,50 -0,13
3.20
0.0031
Yes
82090000
4059245699322
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1915.202
K1915.202
fein geriffelt
12.70 -0,13
12,70 -0,13
3.20
0.0054
Yes
82090000
4059245699339
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1915.203
K1915.203
fein geriffelt
15.90 -0,13
15,90 -0,13
3.20
0.0089
Yes
82090000
4059245699346
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1915.206
K1915.206
fein geriffelt
19.05 -0,13
19,05 -0,13
4.00
0.0168
Yes
82090000
4059245699353
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1915.207
K1915.207
fein geriffelt
25.40 -0,13
25,40 -0,13
4.00
0.0303
Yes
82090000
4059245699360
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1915.308
K1915.308
keilförmig
25.7 +0,5
13,05 -0,13
4.80
0.0217
Yes
82090000
4059245699377
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1915.309
K1915.309
keilförmig
38.4 +0,5
19,5
6.35
0.0627
Yes
82090000
4059245699384
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1914 - 圆形齿面压块
KIPP
27.05.2024
K0292 - 止动销
KIPP
27.05.2024
07116 - 方型齿面压块,硬质合金
norelem
30.05.2024
Edge Gripper Suction Cups SAOK (oval) - SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-IG
Schmalz
21.11.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表