피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1773 - Swivel and fixed castors stainless steel, standard version
KIPP USA
Material handling
Wheels and rollers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/material_handling/wheels_and_rollers/95041.prj},{NB=K1773.211000370},{ROT1=360},{VERS=2.000},{AX=36},{B=37},{B1=85},{B2=60},{B3=55},{D=100},{D1=9},{H=125},{L=100},{L1=80},{L2X=76},{RX=86.000},{TFK=150},{GEW=0.5946},{EAN=4059245596744},{C=45.000},{CD=15.000},{TYP=2},{TYP1=1},{XA=22.500},{XB=36.000},{XC=59.000},{XD=10.000},{XE=11.000},{XF=2.500},{XG=13.000},{XH=65.500},{XI=8.000},{XJ=15.500},{XK=5.300},{XL=14.000},{XM=32.000},{XN=63.000},{XO=0.000},{XP=36.500},{XR=100.000},{XS=3.000},{XT=15.000},{XW=28.000},{XU=31.000},{XX=85.000},{XA1=89.000},{XB1=97.500},{XC1=17.000},{XD1=50.000},{XE1=3.300},{XF1=55.000},{XG1=73.500},{XH1=70.000},{XI1=63.000},{XJ1=0.000},{XK1=40.800},{XL1=0.000},{XM1=0.000},{XN1=0.000},{XO1=0.000},{XP1=0.000},{ROT=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
RL
wheel bearing
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
B2
Length
[mm]
B3
Length
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
R
Length
[mm]
TFK
load-carrying capacity
[kg]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1773.210750321
K1773.210750321
Fixed Castor
Kugellager
-
32
85
60
55
75
9
100
100
80
76
-
150
0.3088
Yes
4059245596720
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1773.211000371
K1773.211000371
Fixed Castor
Kugellager
-
37
85
60
55
100
9
125
100
80
76
-
150
0.5279
Yes
4059245596751
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1773.211250401
K1773.211250401
Fixed Castor
Kugellager
-
40
85
60
55
125
9
150
100
80
76
-
150
0.6378
Yes
4059245596782
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1773.211500501
K1773.211500501
Fixed Castor
Kugellager
-
50
110
80
75
150
11
190
140
105
-
-
300
1.1420
Yes
4059245596812
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1773.21075032
K1773.21075032
Swivel Castor
Kugellager
38
32
85
60
55
75
9
100
100
80
76
75.5
150
0.4787
Yes
4059245596713
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1773.21100037
K1773.21100037
Swivel Castor
Kugellager
36
37
85
60
55
100
9
125
100
80
76
86
150
0.5946
Yes
4059245596744
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1773.21125040
K1773.21125040
Swivel Castor
Kugellager
40
40
85
60
55
125
9
150
100
80
76
102.5
150
0.6942
Yes
4059245596775
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1773.21150050
K1773.21150050
Swivel Castor
Kugellager
54
50
110
80
75
150
11
190
140
105
-
129
300
1.3960
Yes
4059245596805
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1773.210750322
K1773.210750322
Swivel Castor with stop-f...
Kugellager
38
32
85
60
55
75
9
100
100
80
76
75.5
150
0.5799
Yes
4059245596737
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1773.211000372
K1773.211000372
Swivel Castor with stop-f...
Kugellager
36
37
85
60
55
100
9
125
100
80
76
86
150
0.6985
Yes
4059245596768
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1773.211250402
K1773.211250402
Swivel Castor with stop-f...
Kugellager
40
40
85
60
55
125
9
150
100
80
76
102.5
150
0.8136
Yes
4059245596799
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1773.211500502
K1773.211500502
Swivel Castor with stop-f...
Kugellager
54
50
110
80
75
150
11
190
140
105
-
129
300
1.7330
Yes
4059245596829
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성