您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1670 - Cam-action indexing plungers
KIPP USA
Indexing Plungers
Indexing Plungers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/arretierbolzen/indexing_plungers/03099-10_asmtab.prj},{NB=K1670.091220161},{D=12},{D1=20},{B=21.5},{B1=9.5},{F=3.0},{H=12},{L=72.8},{L1=51.6},{F2=60},{GEW=0.1550},{EAN=4059245575954},{TYP2=1},{TYP=24},{TYP4=48},{BESTKIPPUSA=K1670.09122016},{FORM=F},{FARBE=rapsgelb RAL 1021},{AUSF=mit Riegelkappe},{F1=20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{XPOS='1','entspannte Position','2','gespannte Position'},{PPATH=03099-10_schb.prj},{POS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
FARBE
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
B
height
[mm]
B1
width
[mm]
F
chamfer x 30°
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1670.080410
K1670.080410
E
-
ohne Riegelkappe
4
10
9.0
3.0
1.0
6
38.5
25.0
8
14
0.0200
Yes
4059245575480
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.080510
K1670.080510
E
-
ohne Riegelkappe
5
10
9.0
3.0
1.3
6
38.5
25.0
8
14
0.0200
Yes
4059245575497
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.080610
K1670.080610
E
-
ohne Riegelkappe
6
10
9.0
3.0
1.8
6
38.5
25.0
8
14
0.0210
Yes
4059245575510
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.080512
K1670.080512
E
-
ohne Riegelkappe
5
12
10.8
3.6
1.3
8
47.4
30.0
8
14
0.0330
Yes
4059245575503
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.080612
K1670.080612
E
-
ohne Riegelkappe
6
12
10.8
3.6
1.8
8
47.4
30.0
8
14
0.0340
Yes
4059245575527
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.080812
K1670.080812
E
-
ohne Riegelkappe
8
12
10.8
3.6
2.3
8
47.4
30.0
8
14
0.0350
Yes
4059245575541
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.080616
K1670.080616
E
-
ohne Riegelkappe
6
16
14.4
4.8
1.8
10
61.2
40.0
15
35
0.0790
Yes
4059245575534
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.080816
K1670.080816
E
-
ohne Riegelkappe
8
16
14.4
4.8
2.3
10
61.2
40.0
15
35
0.0800
Yes
4059245575558
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.081016
K1670.081016
E
-
ohne Riegelkappe
10
16
14.4
4.8
2.8
10
61.2
40.0
15
35
0.0820
Yes
4059245575572
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.080820
K1670.080820
E
-
ohne Riegelkappe
8
20
18.0
6.0
2.3
12
71.0
50.0
20
60
0.1470
Yes
4059245575565
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.081020
K1670.081020
E
-
ohne Riegelkappe
10
20
18.0
6.0
2.8
12
71.0
50.0
20
60
0.1490
Yes
4059245575589
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.081220
K1670.081220
E
-
ohne Riegelkappe
12
20
18.0
6.0
3.0
12
71.0
50.0
20
60
0.1550
Yes
4059245575596
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.090410
K1670.090410
F
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe
4
10
10.9
4.9
1.0
6
39.4
26.3
8
14
0.0200
Yes
4059245575602
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.090510
K1670.090510
F
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe
5
10
10.9
4.9
1.3
6
39.4
26.3
8
14
0.0200
Yes
4059245575619
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.090610
K1670.090610
F
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe
6
10
10.9
4.9
1.8
6
39.4
26.3
8
14
0.0210
Yes
4059245575633
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.090512
K1670.090512
F
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe
5
12
13.0
5.8
1.3
8
48.5
31.5
8
14
0.0330
Yes
4059245575626
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.090612
K1670.090612
F
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe
6
12
13.0
5.8
1.8
8
48.5
31.5
8
14
0.0340
Yes
4059245575640
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.090812
K1670.090812
F
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe
8
12
13.0
5.8
2.3
8
48.5
31.5
8
14
0.0350
Yes
4059245575664
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.090616
K1670.090616
F
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe
6
16
17.7
8.1
1.8
10
62.8
42.0
15
35
0.0790
Yes
4059245575657
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.090816
K1670.090816
F
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe
8
16
17.7
8.1
2.3
10
62.8
42.0
15
35
0.0800
Yes
4059245575671
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.091016
K1670.091016
F
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe
10
16
17.7
8.1
2.8
10
62.8
42.0
15
35
0.0820
Yes
4059245575695
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.090820
K1670.090820
F
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe
8
20
21.5
9.5
2.3
12
72.8
51.6
20
60
0.1470
Yes
4059245575688
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.091020
K1670.091020
F
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe
10
20
21.5
9.5
2.8
12
72.8
51.6
20
60
0.1490
Yes
4059245575701
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.091220
K1670.091220
F
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe
12
20
21.5
9.5
3.0
12
72.8
51.6
20
60
0.1550
Yes
4059245575718
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1670.0904102
K1670.0904102
F
orange RAL 2004
mit Riegelkappe
4
10
10.9
4.9
1.0
6
39.4
26.3
8
14
0.0200
Yes
4059245575725
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表