피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1500 - Mandrel collets, steel with cam lever
KIPP USA
Adjustable Handles
Cam Levers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/adjustable_handles/com_levers/03157-15_asmtab.prj},{NB=K1500.1403},{BESTKIPPUSA=K1500.1403},{FARBE=schwarz},{GR=1},{A=70.4},{A1=79.2},{B=21.5},{D=14},{D1=18.1},{H=14.5},{H1=22},{H2=35},{H3=14.7},{HALTEKRAFT=3.30},{HANDKRAFT=120},{GEW=0.0592},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245490271},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,WERKSTUECK_SPANSYSTEME_FRENCH,},{TYP=3},{NDM=M 6},{ST=0.500},{PPATH=03157-15_schb.prj},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
Bareite
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
HALTEKRAFT
Holding force F kN
[kN]
HANDKRAFT
hand force FH
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1500.1001
K1500.1001
red
9
36.2
41.7
14.4
10
12.0
9.0
13
25
10.4
1.35
90
0.0174
Yes
4059245490257
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1500.1202
K1500.1202
red
0
52.3
59.1
18.0
12
15.4
11.2
17
30
12.6
3.00
100
0.0336
Yes
4059245490264
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1500.1403
K1500.1403
red
1
70.4
79.2
21.5
14
18.1
14.5
22
35
14.7
3.30
120
0.0592
Yes
4059245490271
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1500.1004
K1500.1004
red
9
36.2
41.7
14.4
10
12.0
9.0
13
25
10.4
1.35
90
0.0177
Yes
4059245490288
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1500.1205
K1500.1205
red
0
52.3
59.1
18.0
12
15.4
11.2
17
30
12.6
3.00
100
0.0341
Yes
4059245490295
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1500.1406
K1500.1406
red
1
70.4
79.2
21.5
14
18.1
14.5
22
35
14.7
3.30
120
0.0591
Yes
4059245490301
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성