피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1436 - Toggle clamps vertical with angled foot and fixed clamping spindle
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Toggle clamps, power clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/k1436_asmtab.prj},{NB=K1436.008000},{LOCH=2},{OG=69},{OH=96},{A1=29},{A2=0},{A3=0},{B=17.5},{B1=28},{B5=2.5},{C=44},{C1=10},{H=121},{L=65.65},{L1=24.5},{HALTEKRAFTF1=800},{SPANNKRAFTF3=600},{GEW=0.1389},{EAN=4059245348176},{XA=5.000},{XB=35.000},{XC=68.47742},{XD=49.54480},{TYP=9},{TYP1=1},{TYP2=21.000},{TYP3=19.000},{TYP4=8},{TYP5=1},{BESTKIPP=K1436.00800},{A=14},{D=4.9},{M=M5x35},{HANDKRAFT=50},{BS=Infotext},{INFO=},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1436_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
LOCH
Lochbild
[mm]
OG
opening angle of handle
[°]
OH
opening angle of holding arm
[°]
A
distance
[mm]
A1
width
[mm]
A2
distance
[mm]
A3
distance
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
B5
distance
[mm]
C
height
[mm]
C1
height
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
D
diameter
[mm]
M
thread
[mm]
HANDKRAFT
hand force FH
[N]
HALTEKRAFTF1
Holding force F1
[N]
SPANNKRAFTF3
Clamping force F3
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
INFO
Technical Information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1436.00800
K1436.00800
2
69
96
14
29
0
0
17.5
28
2.5
44
10
121
65.65
24.5
4.9
M5x35
50
800
600
0.1389
Yes
82057000
4059245348176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1436.01600
K1436.01600
2
70
108
19
35
0
0
26.0
42
3.0
64
13
170
75.70
26.0
5.5
M6x50
100
1600
1100
0.2787
Yes
82057000
4059245348183
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1436.03000
K1436.03000
1
67
106
35
51
8
16
35.0
51
3.0
82
19
244
115.30
58.0
6.8
M8x60
100
3000
1100
0.5615
Yes
82057000
4059245348190
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성