피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1321 - Rubber buffers stainless steel, type B
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/26102-01.prj},{NB=K1321.03002555},{BESTKIPPUSA=K1321.03002555},{FARBE=grau},{D=30},{H=25},{G=M8},{L=23},{T=7},{BELASTUNG=396},{FEDERSTK=180},{GEW=0.0472},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245331741},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{NDM=8.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
G
thread
[mm]
L
height
[mm]
T
depth
[mm]
BELASTUNG
Belastung
[N]
FEDERSTK
Spring stiffness
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1321.00800855
K1321.00800855
gray
8
8
M3
6
3
17
35
0.0013
Yes
4059245331680
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.01001055
K1321.01001055
gray
10
10
M4
10
4
75
75
0.0028
Yes
4059245331796
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.01001555
K1321.01001555
gray
10
15
M4
10
4
60
50
0.0031
Yes
4059245331901
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.01501055
K1321.01501055
gray
15
10
M4
10
4
130
130
0.0066
Yes
4059245331932
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.01501555
K1321.01501555
gray
15
15
M4
10
4
120
100
0.0079
Yes
4059245331949
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.02001555
K1321.02001555
gray
20
15
M6
18
5
390
325
0.0159
Yes
4059245331956
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.02002055
K1321.02002055
gray
20
20
M6
18
5
260
130
0.0182
Yes
4059245331963
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.02002555
K1321.02002555
gray
20
25
M6
18
5
210
95
0.0198
Yes
4059245331970
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.02501555
K1321.02501555
gray
25
15
M6
18
5
399
333
0.0236
Yes
4059245331987
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.02502055
K1321.02502055
gray
25
20
M6
18
5
410
195
0.0271
Yes
4059245331697
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.02502555
K1321.02502555
gray
25
25
M6
18
5
257
117
0.0297
Yes
4059245331703
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.02503055
K1321.02503055
gray
25
30
M6
18
5
300
100
0.0328
Yes
4059245331710
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.03001555
K1321.03001555
gray
30
15
M8
23
7
708
590
0.0382
Yes
4059245331727
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.03002055
K1321.03002055
gray
30
20
M8
23
7
560
280
0.0421
Yes
4059245331734
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.03002555
K1321.03002555
gray
30
25
M8
23
7
396
180
0.0472
Yes
4059245331741
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.03003055
K1321.03003055
gray
30
30
M8
23
7
504
168
0.0516
Yes
4059245331758
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.03004055
K1321.03004055
gray
30
40
M8
23
7
308
88
0.0600
Yes
4059245331765
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.04002055
K1321.04002055
gray
40
20
M8
23
7
840
700
0.0662
Yes
4059245331772
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.04003055
K1321.04003055
gray
40
30
M8
23
7
820
273
0.0825
Yes
4059245331789
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.04004055
K1321.04004055
gray
40
40
M8
23
7
660
189
0.1003
Yes
4059245331802
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.05002055
K1321.05002055
gray
50
20
M10
28
8
2500
1471
0.1172
Yes
4059245331819
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.05002555
K1321.05002555
gray
50
25
M10
28
8
1386
630
0.1303
Yes
4059245331826
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.05003055
K1321.05003055
gray
50
30
M10
28
8
1635
545
0.1419
Yes
4059245331833
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.05004055
K1321.05004055
gray
50
40
M10
28
8
1116
310
0.1684
Yes
4059245331840
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.05005055
K1321.05005055
gray
50
50
M10
28
8
900
180
0.1925
Yes
4059245331857
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Stainless steel supports extendable 4
MOVET
22.01.2020
26104 - Rubber buffers steel or stainless steel, type C
norelem
30.05.2024
26102-01 - Rubber buffers stainless steel, type B
norelem
30.05.2024
K1318 - Rubber buffers stainless steel, type D
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성