피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1318 - Rubber buffers stainless steel, type D
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/26106-01.prj},{NB=K1318.02501555},{BESTKIPPUSA=K1318.02501555},{FARBE=grau},{D=25},{H=15},{G=M6},{L=18},{BELASTUNG=420},{FEDERSTK=210},{GEW=0.0197},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245330966},{NDM=6.0},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
G
thread
[mm]
L
height
[mm]
BELASTUNG
Belastung
[N]
FEDERSTK
Spring stiffness
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1318.00800855
K1318.00800855
gray
8
8
M3
6
40
40
0.0010
Yes
4059245330935
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.01001055
K1318.01001055
gray
10
10
M4
10
35
35
0.0022
Yes
4059245331048
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.01001555
K1318.01001555
gray
10
15
M4
10
40
26
0.0027
Yes
4059245331109
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.01500855
K1318.01500855
gray
15
8
M4
10
187
187
0.0048
Yes
4059245331116
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.01501055
K1318.01501055
gray
15
10
M4
10
100
100
0.0052
Yes
4059245331123
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.02000855
K1318.02000855
gray
20
8
M6
18
250
250
0.0106
Yes
4059245331130
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.02001055
K1318.02001055
gray
20
10
M6
18
240
240
0.0113
Yes
4059245331147
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.02001555
K1318.02001555
gray
20
15
M6
18
220
110
0.0132
Yes
4059245331154
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.02002055
K1318.02002055
gray
20
20
M6
18
225
75
0.0153
Yes
4059245331161
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.02500855
K1318.02500855
gray
25
8
M6
18
850
850
0.0145
Yes
4059245330942
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.02501055
K1318.02501055
gray
25
10
M6
18
400
400
0.0157
Yes
4059245330959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.02501555
K1318.02501555
gray
25
15
M6
18
420
210
0.0197
Yes
4059245330966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.02502055
K1318.02502055
gray
25
20
M6
18
420
140
0.0229
Yes
4059245330973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.02502555
K1318.02502555
gray
25
25
M6
18
350
100
0.0250
Yes
4059245330980
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.03001555
K1318.03001555
gray
30
15
M8
23
540
270
0.0316
Yes
4059245330997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.03002055
K1318.03002055
gray
30
20
M8
23
714
238
0.0375
Yes
4059245331000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.03003055
K1318.03003055
gray
30
30
M8
23
508
127
0.0462
Yes
4059245331017
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.03004055
K1318.03004055
gray
30
40
M8
23
528
88
0.0554
Yes
4059245331024
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.04001555
K1318.04001555
gray
40
15
M8
23
1420
710
0.0461
Yes
4059245331031
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.04002055
K1318.04002055
gray
40
20
M8
23
1095
365
0.0543
Yes
4059245331055
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.04003055
K1318.04003055
gray
40
30
M8
23
820
205
0.0722
Yes
4059245331062
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.05002055
K1318.05002055
gray
50
20
M10
28
1938
646
0.0894
Yes
4059245331079
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.05003055
K1318.05003055
gray
50
30
M10
28
1416
354
0.1223
Yes
4059245331086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1318.05004055
K1318.05004055
gray
50
40
M10
28
1380
230
0.1451
Yes
4059245331093
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성