您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1204 - 用于夹钳的支承扩展件
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
夹紧单元
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/spanneinheiten/04204.prj},{NB=K1204.129410},{B=42},{D=17},{D3=36},{H1=94},{H2=10},{H3=16},{L=54},{L1=35},{GEW=0.3791},{EAN=4059245294305},{NDM=5.00},{NDM1=12.00},{SW=3.00},{SW1=6.00},{XA=24.00},{XB=32.00},{XC=19.00},{XD=20.00},{XE=10.00},{XF=19.50},{XG=1.00},{XH=1.00},{XI=1.00},{XJ=80.00},{XK=3.00},{XL=11.70},{XM=5.50},{XN=0.50},{XO=20.50},{XP=20.00},{XQ=2.00},{XR=5.00},{XS=4.000},{XT=10.000},{BESTKIPP=K1204.1294},{D1=M12},{D2=M5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{H=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
D
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
螺纹
[mm]
D3
直径
[kg]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
间距
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1204.1039
K1204.1039
30
13
M10
M5
30
39
8
10
44
30
0.1520
Yes
84662080
4059245294282
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1204.1249
K1204.1249
42
17
M12
M5
36
49
10
16
54
35
0.3490
Yes
84662080
4059245294299
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1204.1294
K1204.1294
42
17
M12
M5
36
94
10
16
54
35
0.3791
Yes
84662080
4059245294305
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1204.1655
K1204.1655
50
21
M16
M5
42
55
13
20
60
40
0.5711
Yes
84662080
4059245294312
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1204.1690
K1204.1690
50
21
M16
M5
42
90
13
20
60
40
0.6173
Yes
84662080
4059245294329
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1204.2069
K1204.2069
50
25
M20
M6
50
69
16
25
70
50
0.9299
Yes
84662080
4059245294336
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1204.20109
K1204.20109
50
25
M20
M6
50
109
16
25
70
50
1.0030
Yes
84662080
4059245294343
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表