피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1203 - T-grips stainless steel
KIPP USA
Knobs
T-Grips
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/knoepfe/t-grips/06648.prj},{NB=K1203.75121},{A=75.3},{B=17.8},{D3=20},{H=41.2},{H1=24.9},{T=16},{GEW=0.1425},{EAN=4059245292721},{NDM=12.0},{XA=0.50},{XB=24.00},{XC=91.00},{XD=46.80},{XE=76.00},{XF=18.00},{XG=12.00},{XH=15.42},{XI=17.94},{XJ=29.51},{XK=33.67},{XL=7.50},{XM=1.00},{XN=36.43},{XO=47.85},{XP=10.00},{XQ=27.13},{XR=31.78},{XS=37.44},{XT=36.45},{XU=39.96},{XV=36.11},{XW=1.20},{XX=35.82},{XY=9.15},{XZ=156.00},{XA1=30.00},{XB1=9.26},{XC1=32.61},{XD1=35.850},{XE1=7.89},{XF1=15.00},{XG1=7.00},{XH1=8.90},{XI1=400.00},{XJ1=90.00},{XK1=32.52},{XL1=40.48},{XM1=41.21},{XN1=50.000},{XO1=11.000},{XP1=40.820},{BESTKIPPUSA=K1203.75121},{FARBE=gestrahlt},{D=M 12},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
A
width
[mm]
B
width
[mm]
D
thread
[mm]
D3
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
T
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1203.55061
K1203.55061
blasded
55.2
12.3
M 6
14
32.9
21.0
12
0.0588
Yes
4059245292660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1203.55081
K1203.55081
blasded
55.2
12.3
M 8
14
32.9
21.0
12
0.0567
Yes
4059245292677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1203.65061
K1203.65061
blasded
65.3
14.0
M 6
16
37.0
22.7
16
0.0913
Yes
4059245292684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1203.65081
K1203.65081
blasded
65.3
14.0
M 8
16
37.0
22.7
16
0.0873
Yes
4059245292691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1203.65101
K1203.65101
blasded
65.3
14.0
M 10
16
37.0
22.7
16
0.0815
Yes
4059245292707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1203.75101
K1203.75101
blasded
75.3
17.8
M 10
20
41.2
24.9
16
0.1479
Yes
4059245292714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1203.75121
K1203.75121
blasded
75.3
17.8
M 12
20
41.2
24.9
16
0.1425
Yes
4059245292721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1203.55062
K1203.55062
electropolished
55.2
12.3
M 6
14
32.9
21.0
12
0.0587
Yes
4059245292738
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1203.55082
K1203.55082
electropolished
55.2
12.3
M 8
14
32.9
21.0
12
0.0563
Yes
4059245292745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1203.65062
K1203.65062
electropolished
65.3
14.0
M 6
16
37.0
22.7
16
0.0917
Yes
4059245292752
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1203.65082
K1203.65082
electropolished
65.3
14.0
M 8
16
37.0
22.7
16
0.0863
Yes
4059245292769
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1203.65102
K1203.65102
electropolished
65.3
14.0
M 10
16
37.0
22.7
16
0.0829
Yes
4059245292776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1203.75102
K1203.75102
electropolished
75.3
17.8
M 10
20
41.2
24.9
16
0.1478
Yes
4059245292783
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1203.75122
K1203.75122
electropolished
75.3
17.8
M 12
20
41.2
24.9
16
0.1420
Yes
4059245292790
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0153 - Star grips with projecting steel bush
KIPP USA
05.06.2024
K0158 - Ball knobs in thermoplastic to DIN 319 extended
KIPP USA
05.06.2024
K0137 - Knurled nuts steel and stainless steel, DIN 6303
KIPP USA
05.06.2024
K0535 - Keys for latches and locks
KIPP
27.05.2024
K0184 - Six Lobe Knobs Duroplast
KIPP USA
05.06.2024
K0180 - T-grips
KIPP USA
05.06.2024
K1287 - Mushroom knobs external thread
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성