您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0932 - 压块
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
压块
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/tiefspanner/04570.prj},{NB=K0932.1008_0},{B=30},{B1=11},{D=6},{H=19},{H1=8},{H2=7.0},{H3=2.0},{L=43},{L1=29.0},{L2=12},{SPANNKRAFT=8500},{DREHMOMENT=50},{GEW=0.1521},{EAN=4059245237869},{FX1=4},{XA=23.5},{XB=10.5},{XC=13.0},{XD=0.97},{XE=7.0},{XF=45.0},{XG=23.0},{XH=45.0},{XI=24.0},{XJ=19.5},{XK=9.0},{XL=4.0},{XM=0.3},{XN=29.0},{XO=0.5},{XP=10.5},{XQ=20.0},{XR=2.0},{XS=45.0},{XT=45.0},{XU=5.53},{XV=9.25},{XW=34.5},{XX=40.5},{XY=45.0},{XZ=12.0},{XA1=14.0},{XB1=45.0},{XC1=32.5},{XD1=36.5},{XE1=5.0},{XF1=9.0},{XG1=45.0},{XH1=4.5},{XI1=4.0},{XJ1=4.0},{XK1=10.5},{BESTKIPP=K0932.1008},{G=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,},{FX=[0:$FX1.]},{J=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
直径 h7
[mm]
G
圆柱头螺丝 DIN 912
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
SPANNKRAFT
夹持力
[N]
DREHMOMENT
锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0932.0806
K0932.0806
25
10
6
M 8
15
6
7.0
1.6
35
24.5
10
7000
25
0.0821
Yes
84662080
4059245237845
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0932.1008
K0932.1008
30
11
6
M 10
19
8
7.0
2.0
43
29.0
12
8500
50
0.1521
Yes
84662080
4059245237869
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0932.1209
K0932.1209
35
12
8
M 12
23
9
10.0
2.3
54
37.0
16
20000
90
0.2678
Yes
84662080
4059245237883
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0932.1610
K0932.1610
40
14
10
M 16
25
10
10.0
3.2
65
45.0
20
40000
200
0.4234
Yes
84662080
4059245237906
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表