您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0805 - 灰口铸铁四面弯板 带栅格孔
KIPP
夹紧技术
模块化夹紧技术
基础元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/grundelemente/01850_11.prj},{NB=K0805.212100125},{L=1000},{L1=600},{L2=800},{L3=200},{L4X=800},{L6=400},{L7=165},{L11=25},{H=1250},{H1=55},{H3=18},{D=12},{D2=25},{N=1012},{NL=10},{NL1=22},{GEW=1391.000},{NDM=16.0},{XA=125.0},{XB=50.0},{XC=30.0},{XD=36.0},{XE=65.0},{XF=22.0},{XG=32.0},{XH=21.5},{XI=22},{XJ=33},{XK=21},{XL=250},{XM=50},{XN=90},{XO=55},{XP=12},{XQ=16},{XR=28},{XS=12},{XT=18},{VERS=6},{DD=MIN},{EE1=MIN},{XX=MIN},{KDM=MIN},{ST=MIN},{NDM1=MIN},{KDM1=MIN},{ST1=MIN},{NDMR=MIN},{KDMR=MIN},{STR=MIN},{XU=MIN},{XV=MIN},{XW=MIN},{TAB=MIN},{BESTKIPP=K0805.212100125},{L4=0},{L5=500},{D1=M12},{D3=M20},{D4=M20},{D5=M16},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020},{EAN=4059245493456},{FILTER=KIPP,}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
ⁿ/ₐ
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
L7
长度
[mm]
L11
长度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
D
孔
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
孔
[mm]
D3
孔
[mm]
D4
孔
[mm]
D5
螺纹
[mm]
N
格栅孔数量
ⁿ/ₐ
NL
Richtung
[mm]
NL1
Richtung
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
BS
描述
ⁿ/ₐ
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0805.212030050
K0805.212030050
300
150
250
200
0
150
100
40
0
500
50
15
12
M12
20
M12
M10
M12
64
1
7
90.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493357
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.212040050
K0805.212040050
400
250
320
300
200
200
150
55
25
500
50
18
12
M12
20
M16
M12
M16
128
3
7
155.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493364
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.212040065
K0805.212040065
400
250
320
300
200
200
150
55
25
650
50
18
12
M12
20
M16
M12
M16
176
3
10
200.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493371
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.212050060
K0805.212050060
500
300
400
200
0
250
200
75
25
600
50
18
12
M12
20
M16
M12
M16
200
4
9
240.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493388
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.212050075
K0805.212050075
500
300
400
200
0
250
200
75
25
750
50
18
12
M12
20
M16
M12
M16
260
4
12
326.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493395
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.212063070
K0805.212063070
630
350
500
400
0
315
200
100
25
700
50
18
12
M12
25
M16
M16
M16
288
5
11
360.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493401
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.212063085
K0805.212063085
630
350
500
400
0
315
200
100
25
850
50
18
12
M12
25
M16
M16
M16
360
5
14
445.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493418
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.212080080
K0805.212080080
800
500
640
600
400
400
300
135
25
800
50
18
12
M12
25
M16
M16
M16
504
8
13
635.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493425
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.212080100
K0805.212080100
800
500
640
600
400
400
300
135
25
1000
50
18
12
M12
25
M16
M16
M16
648
8
17
780.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493432
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.212100100
K0805.212100100
1000
600
800
200
0
500
400
165
25
1000
55
18
12
M12
25
M20
M20
M16
792
10
17
1164.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493449
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.212100125
K0805.212100125
1000
600
800
200
0
500
400
165
25
1250
55
18
12
M12
25
M20
M20
M16
1012
10
22
1391.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493456
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.216030050
K0805.216030050
300
150
250
200
0
150
100
40
0
500
50
15
16
M16
20
M12
M10
M12
64
1
7
90.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493463
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.216040050
K0805.216040050
400
250
320
300
200
200
150
55
25
500
50
18
16
M16
20
M16
M12
M16
128
3
7
169.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493470
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.216040065
K0805.216040065
400
250
320
300
200
200
150
55
25
650
50
18
16
M16
20
M16
M12
M16
176
3
10
195.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493487
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.216050060
K0805.216050060
500
300
400
200
0
250
200
75
25
600
50
18
16
M16
20
M16
M12
M16
200
4
9
235.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493494
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.216050075
K0805.216050075
500
300
400
200
0
250
200
75
25
750
50
18
16
M16
20
M16
M12
M16
260
4
12
295.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493500
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.216063070
K0805.216063070
630
350
500
400
0
315
200
100
25
700
50
18
16
M16
25
M16
M16
M16
288
5
11
365.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493517
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.216063085
K0805.216063085
630
350
500
400
0
315
200
100
25
850
50
18
16
M16
25
M16
M16
M16
360
5
14
440.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493524
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.216080080
K0805.216080080
800
500
640
600
400
400
300
135
25
800
50
18
16
M16
25
M16
M16
M16
504
8
13
630.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493531
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.216080100
K0805.216080100
800
500
640
600
400
400
300
135
25
1000
50
18
16
M16
25
M16
M16
M16
648
8
17
770.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493548
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.216100100
K0805.216100100
1000
600
800
200
0
500
400
165
25
1000
55
18
16
M16
25
M20
M20
M16
792
10
17
1164.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493555
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.216100125
K0805.216100125
1000
600
800
200
0
500
400
165
25
1250
55
18
16
M16
25
M20
M20
M16
1012
10
22
1391.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493562
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0817 - 定位销,可移除,A 和 C 型
KIPP
27.05.2024
AMF 6204SxHA-001 - x-fold clamping station
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
K0805 - 灰口铸铁四面弯板 带预加工夹紧面
KIPP
27.05.2024
K0803 - 双面灰口铸铁弯板 带栅格孔
KIPP
27.05.2024
K0818 - 定位销,可移除,B 和 D 型
KIPP
27.05.2024
K0805 - 灰口铸铁四面弯板 带 T 型槽
KIPP
27.05.2024
K0800 - 底板 带栅格孔
KIPP
27.05.2024
K1748 - 楔形夹具
KIPP
04.06.2024
K0803 - 双面灰口铸铁弯板 带预加工夹紧面
KIPP
27.05.2024
K0805 - 四面弯板
KIPP
23.05.2024
K0399 - 增强型螺套
KIPP
27.05.2024
K1383 - 用于定心夹具的 高阶梯定位卡爪,钳口宽度 65 mm
KIPP
27.05.2024
K1531 - 弯板,单面宽 带栅格孔
KIPP
27.05.2024
K1003 - UNILOCK 夹持模块 ERGO 138
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表