피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0774 - Cylindrical grips revolving
KIPP USA
Handwheels
Handwheel Handles
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/handraeder/handwheel_handles/06322.prj},{NB=K0774.10250690},{BESTKIPPUSA=K0774.10250690},{D=M10},{D1=25},{D2=14},{L=15},{L1=77},{L2=7},{SW=13},{GEW=0.0759},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245071081},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=40.0},{XC=3.0},{XD=35.0},{XE=12.0},{XF=1.0},{XG=18},{NDM=10.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0774.06200500
K0774.06200500
M6
20
12
12
55
5
10
0.0412
Yes
4059245071050
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0774.08230600
K0774.08230600
M8
23
14
15
67
7
13
0.0643
Yes
4059245071067
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0774.08250690
K0774.08250690
M8
25
14
15
77
7
13
0.0738
Yes
4059245071074
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0774.10250690
K0774.10250690
M10
25
14
15
77
7
13
0.0759
Yes
4059245071081
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0774.10250800
K0774.10250800
M10
26
18
15
86
7
16
0.1214
Yes
4059245071098
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0774.12250800
K0774.12250800
M12
26
18
15
86
7
16
0.1250
Yes
4059245071111
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0774.10270890
K0774.10270890
M10
27
18
15
97
7
16
0.1357
Yes
4059245071104
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0774.12270890
K0774.12270890
M12
27
18
15
97
7
16
0.1388
Yes
4059245071128
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성