피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0741 - Levelling feet stainless steel for sterile areas
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/k0741.prj},{NB=K0741.10024X14400},{BESTKIPPUSA=K0741.10024X144},{W=0},{H3X=0},{D=100},{D1=M24},{D2=35},{H=30},{H1=194},{H2=44},{H3=129},{L=65},{L1=85},{L3=150},{SW=20},{SW1=30},{BELASTUNG=15},{GEW=1.0050},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{EAN=4059245202737},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=24.0},{XA=8.0},{XB=10.6},{XC=4.0},{XD=48.9},{XE=74.7},{XF=58.0},{XG=4.0},{XH=24.0},{XI=10.5},{XJ=10.0},{XK=15.000},{XL=0.950},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
L
Length
ⁿ/ₐ
L1
Length
ⁿ/ₐ
L3
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
SW1
width across flats
[mm]
BELASTUNG
load capacity max.
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0741.08016X143
K0741.08016X143
80
M16
24
25
188
38
123
65
85
150
17
20
10
0.6266
Yes
4059245202690
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0741.08020X143
K0741.08020X143
80
M20
30
25
188
38
123
65
85
150
17
26
10
0.7350
Yes
4059245202706
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0741.10016X144
K0741.10016X144
100
M16
25
30
193
43
128
65
85
150
17
20
15
0.7060
Yes
4059245202713
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0741.10020X144
K0741.10020X144
100
M20
30
30
193
43
128
65
85
150
17
26
15
0.8990
Yes
4059245202720
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0741.10024X144
K0741.10024X144
100
M24
35
30
194
44
129
65
85
150
20
30
15
1.0050
Yes
4059245202737
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0741.12016X144
K0741.12016X144
120
M16
24
32
195
45
130
65
85
150
17
20
30
1.0650
Yes
4059245202744
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0741.12020X144
K0741.12020X144
120
M20
30
32
195
45
130
65
85
150
17
26
30
1.2480
Yes
4059245202751
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0741.12024X144
K0741.12024X144
120
M24
35
32
196
46
131
65
85
150
20
30
30
1.3540
Yes
4059245202768
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0741.15016X150
K0741.15016X150
150
M16
24
32
198
48
133
65
85
150
17
20
30
1.5400
Yes
4059245474646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0741.15020X150
K0741.15020X150
150
M20
30
32
198
48
133
65
85
150
17
26
30
1.7500
Yes
4059245474653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0741.15024X150
K0741.15024X150
150
M24
35
32
199
48
134
65
85
150
20
30
30
1.9700
Yes
4059245474660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 31 - Stainless Steel-Levelling feet rubber black/white
Elesa+Ganter
14.06.2024
LPA-TPA - Light duty swivel castor with top plate fitting, wheel with therm...
JW Winco
25.06.2024
K1303 - Levelling feet Hygienic DESIGN
KIPP
27.05.2024
K1303 - Levelling feet Hygienic DESIGN
KIPP USA
05.06.2024
K1208 - Handwheels DIN 950, stainless steel
KIPP USA
05.06.2024
K0739 - Levelling feet steel or stainless steel
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성