您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0738 - 平头锁紧手柄,带内螺纹,不锈钢金属件
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06449.prj},{NB=K0738.310184},{D=16.0},{D1=21.2},{D2=22.0},{H=37.0},{H1=10.0},{H2=23.8},{H3=38.0},{H4=42.0},{A=80},{A1=91.0},{B=11.7},{ZZ=22},{GEW=0.1330},{EAN=4059245639670},{NDM=6.0},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{XA=14.0},{XB=31.9},{XC=4.8},{XD=0.5},{XE=105.2},{XF=2.9},{XG=89.3},{XH=615.8},{XI=577.8},{XJ=33.4},{XK=2.8},{XL=8.0},{XM=215.5},{XN=45.7},{XO=188.8},{XP=29.0},{XQ=2.4},{XR=23.5},{XS=7.4},{XT=11.3},{XU=0.6},{XV=0.0},{XW=18.7},{XX=8.6},{XY=8.0},{XZ=59.3},{XA1=27.0},{XB1=17.5},{XC1=3.7},{XD1=1.1},{XE1=75.2},{XF1=5.0},{XG1=30.9},{XH1=32.8},{XI1=7.1},{XJ1=7.2},{XK1=49.0},{XL1=9.9},{XM1=4.8},{XN1=1.05},{XO1=9.8},{XP1=26.0},{XQ1=10.0},{XR1=1.5},{XS1=10.3},{XT1=1.5},{XU1=4.0},{XV1=8.5},{XW1=0.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体 表面
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
[mm]
T
螺纹深度
[mm]
D
长度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
间距
[mm]
A1
宽度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0738.2061
K0738.2061
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M6
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0816
Yes
73181600
4059245084616
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2081
K0738.2081
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M8
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0793
Yes
73181600
4059245084630
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.3081
K0738.3081
RAL 9005 黑色
亚光处理
3
M8
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1365
Yes
73181600
4059245084654
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.3101
K0738.3101
RAL 9005 黑色
亚光处理
3
M10
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1332
Yes
73181600
4059245084678
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2062
K0738.2062
橙色 RAL 2004
亚光处理
2
M6
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0821
Yes
73181600
4059245084623
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2082
K0738.2082
橙色 RAL 2004
亚光处理
2
M8
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0792
Yes
73181600
4059245084647
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.3082
K0738.3082
橙色 RAL 2004
亚光处理
3
M8
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1272
Yes
73181600
4059245084661
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.3102
K0738.3102
橙色 RAL 2004
亚光处理
3
M10
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1337
Yes
73181600
4059245084685
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.206181
K0738.206181
RAL 9005 黑色
哑光纹理
2
M6
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0820
Yes
73181600
4059245639564
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.208181
K0738.208181
RAL 9005 黑色
哑光纹理
2
M8
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0790
Yes
73181600
4059245639595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.308181
K0738.308181
RAL 9005 黑色
哑光纹理
3
M8
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1370
Yes
73181600
4059245639625
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.310181
K0738.310181
RAL 9005 黑色
哑光纹理
3
M10
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1330
Yes
73181600
4059245639656
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.206182
K0738.206182
橙色 RAL 2004
哑光纹理
2
M6
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0820
Yes
73181600
4059245639571
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.208182
K0738.208182
橙色 RAL 2004
哑光纹理
2
M8
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0790
Yes
73181600
4059245639601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.308182
K0738.308182
橙色 RAL 2004
哑光纹理
3
M8
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1370
Yes
73181600
4059245639632
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.310182
K0738.310182
橙色 RAL 2004
哑光纹理
3
M10
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1330
Yes
73181600
4059245639663
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.206184
K0738.206184
红色 RAL 3020
哑光纹理
2
M6
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0820
Yes
73181600
4059245639588
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.208184
K0738.208184
红色 RAL 3020
哑光纹理
2
M8
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0790
Yes
73181600
4059245639618
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.308184
K0738.308184
红色 RAL 3020
哑光纹理
3
M8
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1370
Yes
73181600
4059245639649
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.310184
K0738.310184
红色 RAL 3020
哑光纹理
3
M10
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1330
Yes
73181600
4059245639670
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2A21
K0738.2A21
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
1/4-20
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0782
Yes
73181600
4059245382866
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2A31
K0738.2A31
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
5/16-18
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0764
Yes
73181600
4059245382880
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.3A31
K0738.3A31
RAL 9005 黑色
亚光处理
3
5/16-18
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1272
Yes
73181600
4059245382903
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.3A41
K0738.3A41
RAL 9005 黑色
亚光处理
3
3/8-16
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1252
Yes
73181600
4059245382927
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2A22
K0738.2A22
橙色 RAL 2004
亚光处理
2
1/4-20
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0782
Yes
73181600
4059245382873
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表