피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0706 - Shoulder screws with hexagon head similar to DIN 609
KIPP
CLAMPING TECHNOLOGY
Workholding technology
Locating elements
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/positionierelemente/07535.prj},{NB=K0706.13X70},{BESTKIPP=K0706.13X70},{D1=13},{D=M 12},{L=70.0},{B=22.5},{E=19.85},{K=7.5},{LS=44.5},{LG=48.7},{SW=19},{GEW=0.0818},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245150830},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=12},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
[mm]
D1
shank diameter
[mm]
D
nominal thread
[mm]
L
Length
[mm]
B
thread length
[mm]
E
Side-to-side dimension
[mm]
K
head height
[mm]
LS
shank length
[mm]
LG
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0706.09X25
K0706.09X25
9
M 8
25.0
14.5
14.38
5.3
8.0
11.6
13
0.0149
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.09X30
K0706.09X30
9
M 8
30.0
14.5
14.38
5.3
13.0
16.6
13
0.0173
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150618
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.09X35
K0706.09X35
9
M 8
35.0
14.5
14.38
5.3
18.0
21.6
13
0.0198
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150625
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.09X40
K0706.09X40
9
M 8
40.0
14.5
14.38
5.3
23.0
26.6
13
0.0224
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150632
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.09X45
K0706.09X45
9
M 8
45.0
14.5
14.38
5.3
28.0
31.6
13
0.0249
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150649
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.09X50
K0706.09X50
9
M 8
50.0
14.5
14.38
5.3
33.0
36.6
13
0.0271
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150656
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.09X60
K0706.09X60
9
M 8
60.0
16.5
14.38
5.3
41.0
44.6
13
0.0320
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150663
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.11X30
K0706.11X30
11
M 10
30.0
17.5
17.77
6.4
10.0
13.9
17
0.0279
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150687
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.11X35
K0706.11X35
11
M 10
35.0
17.5
17.77
6.4
15.0
18.9
17
0.0328
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150694
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.11X40
K0706.11X40
11
M 10
40.0
17.5
17.77
6.4
20.0
23.9
17
0.0364
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150700
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.11X45
K0706.11X45
11
M 10
45.0
17.5
17.77
6.4
25.0
28.9
17
0.0401
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150717
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.11X50
K0706.11X50
11
M 10
50.0
17.5
17.77
6.4
30.0
33.9
17
0.0440
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150724
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.11X60
K0706.11X60
11
M 10
60.0
19.5
17.77
6.4
38.0
41.9
17
0.0508
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150731
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.11X70
K0706.11X70
11
M 10
70.0
19.5
17.77
6.4
48.0
51.9
17
0.0581
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150748
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.11X80
K0706.11X80
11
M 10
80.0
19.5
17.77
6.4
58.0
61.9
17
0.0656
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150755
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.11X90
K0706.11X90
11
M 10
90.0
19.5
17.77
6.4
68.0
71.9
17
0.0730
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150762
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.11X100
K0706.11X100
11
M 10
100.0
19.5
17.77
6.4
78.0
81.9
17
0.0809
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150670
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.13X35
K0706.13X35
13
M 12
35.0
20.5
19.85
7.5
11.5
15.7
19
0.0458
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150786
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.13X40
K0706.13X40
13
M 12
40.0
20.5
19.85
7.5
16.5
20.7
19
0.0509
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150793
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.13X45
K0706.13X45
13
M 12
45.0
20.5
19.85
7.5
21.5
25.7
19
0.0539
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150809
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.13X50
K0706.13X50
13
M 12
50.0
20.5
19.85
7.5
26.5
30.7
19
0.0613
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150816
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.13X60
K0706.13X60
13
M 12
60.0
22.5
19.85
7.5
34.5
38.7
19
0.0713
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150823
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.13X70
K0706.13X70
13
M 12
70.0
22.5
19.85
7.5
44.5
48.7
19
0.0818
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150830
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.13X80
K0706.13X80
13
M 12
80.0
22.5
19.85
7.5
54.5
58.7
19
0.0918
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150847
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0706.13X90
K0706.13X90
13
M 12
90.0
22.5
19.85
7.5
64.5
68.7
19
0.1017
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150854
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0379 - Nuts for T-slots rhombic form
KIPP
27.05.2024
K0705 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
KIPP
27.05.2024
K0700 - Hexagon nuts thin DIN 439
KIPP
27.05.2024
K0044 - Latches with draw ball
KIPP
27.05.2024
K0701 - Hexagon nuts with collar height 1.5xD, DIN 6331 enhanced
KIPP
27.05.2024
K1090 - Star grips
KIPP
27.05.2024
K1111 - Quarter-turn lock stainless steel for sterile areas
KIPP
27.05.2024
K0371 - Lateral spring plungers with threaded sleeve
KIPP
27.05.2024
K0421 - Swivel feet threaded spindles steel or stainless steel
KIPP
27.05.2024
K1137 - R-clips similar to DIN 11024
KIPP
27.05.2024
K0836 - Clamp straps tapped both ends
KIPP
03.06.2024
K1091 - Pull handles
KIPP
27.05.2024
07535 - Shoulder screws with hexagon head similar to DIN 609
norelem
30.05.2024
K0274 - Wing grips "Miniwing"
KIPP
03.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성