您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0705 - 密配螺栓,带凸缘,类似 DIN ISO 7379
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
定位元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/positionierelemente/07534.prj},{NB=K0705.20X30},{BESTKIPP=K0705.20X30},{MATERIAL=Stahl},{D1=20},{D=M 16},{D2=30},{B=22.0},{K=14.0},{SW=10.0},{L1=30},{GEW=0.1686},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245263936},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA ,BLOHM},{NDM=16},{XA=9.40},{XB=4.30},{XC=3.900},{XD=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D1
轴径
[mm]
D
公制螺纹
[mm]
D2
顶部直径
[mm]
B
脚杯:
[mm]
K
顶部高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
L1
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0705.04X04
K0705.04X04
钢制
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
4
0.0038
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245815494
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.04X05
K0705.04X05
钢制
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
5
0.0041
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245815500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.04X06
K0705.04X06
钢制
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
6
0.0016
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245263806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.04X08
K0705.04X08
钢制
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
8
0.0018
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245263813
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.04X10
K0705.04X10
钢制
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
10
0.0020
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245263820
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.04X12
K0705.04X12
钢制
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
12
0.0022
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245263837
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.04X16
K0705.04X16
钢制
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
16
0.0025
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245263844
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.04X20
K0705.04X20
钢制
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
20
0.0030
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245263851
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.04X25
K0705.04X25
钢制
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
25
0.0044
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245815517
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.04X30
K0705.04X30
钢制
4
M 3
7
7.0
3.0
2.0
30
0.0047
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245815524
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.05X05
K0705.05X05
钢制
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
5
0.0050
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245815531
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.05X06
K0705.05X06
钢制
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
6
0.0053
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245815548
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.05X08
K0705.05X08
钢制
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
8
0.0036
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245263868
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.05X10
K0705.05X10
钢制
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
10
0.0038
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245263875
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.05X12
K0705.05X12
钢制
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
12
0.0056
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245815555
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.05X16
K0705.05X16
钢制
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
16
0.0048
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245263882
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.05X20
K0705.05X20
钢制
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
20
0.0053
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245263899
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.05X25
K0705.05X25
钢制
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
25
0.0059
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245815562
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.05X30
K0705.05X30
钢制
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
30
0.0067
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245263905
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.05X40
K0705.05X40
钢制
5
M 4
9
8.0
4.0
2.5
40
0.0088
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245263912
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.06X10
K0705.06X10
钢制
6
M 5
10
9.5
4.5
3.0
10
0.0062
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245815579
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.06X12
K0705.06X12
钢制
6
M 5
10
9.5
4.5
3.0
12
0.0065
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245815586
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.06X16
K0705.06X16
钢制
6
M 5
10
9.5
4.5
3.0
16
0.0069
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150113
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.06X20
K0705.06X20
钢制
6
M 5
10
9.5
4.5
3.0
20
0.0077
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150120
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0705.06X25
K0705.06X25
钢制
6
M 5
10
9.5
4.5
3.0
25
0.0089
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245150137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表