您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0694 - 低型规格高度调整元件
KIPP
操作部件 | 标准件
支撑元件,定位元件,止挡元件
高度可调的元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/hoehenverstellbare_elemente/27702.prj},{NB=K0694.1030_0},{BESTKIPP=K0694.1030},{MATERIAL=Stahl},{HUB=0},{D=33.0},{S=M 30},{D1=M 50 x 1.5},{D2=70},{HMIN=33},{HMAX=43},{DH=10},{B=11},{N=6},{M=2.5},{F=330.0},{F1=53.00},{GEW=0.6954},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245182459},{W1=10.000},{ST=1.500},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=50.000},{XA=48.10},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
S
用于螺栓
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
HMIN
最大高度
[mm]
HMAX
最大高度
[mm]
DH
高度
[mm]
N
宽度
[mm]
M
宽度
[mm]
F
力
[kN]
F1
力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0694.0404
K0694.0404
Stahl
4.5
M 4
M 15 x 1
25
15
19
4
4
2.0
40.0
36.00
0.0447
Yes
73181520
4059245182176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0694.0405
K0694.0405
Stahl
5.5
M 5
M 15 x 1
25
15
19
4
4
2.0
40.0
33.40
0.0436
Yes
73181520
4059245182190
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0694.0406
K0694.0406
Stahl
6.6
M 6
M 15 x 1
25
15
19
4
4
2.0
40.0
30.70
0.0424
Yes
73181520
4059245182213
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0694.0506
K0694.0506
Stahl
6.6
M 6
M 20 x 1
32
18
23
5
4
2.0
65.0
55.70
0.0903
Yes
73181520
4059245182237
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0694.0508
K0694.0508
Stahl
9.0
M 8
M 20 x 1
32
18
23
5
4
2.0
65.0
48.00
0.0860
Yes
73181520
4059245182251
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0694.0510
K0694.0510
Stahl
11.0
M 10
M 20 x 1
32
18
23
5
4
2.0
65.0
37.90
0.0813
Yes
73181520
4059245182275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0694.0710
K0694.0710
Stahl
11.0
M 10
M 30 x 1.5
45
22
29
7
5
2.0
120.0
92.90
0.2420
Yes
73181520
4059245182299
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0694.0712
K0694.0712
Stahl
13.5
M 12
M 30 x 1.5
45
22
29
7
5
2.0
120.0
80.40
0.2312
Yes
73181520
4059245182312
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0694.0716
K0694.0716
Stahl
17.5
M 16
M 30 x 1.5
45
22
29
7
5
2.0
120.0
45.50
0.1866
Yes
73181520
4059245182336
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0694.0916
K0694.0916
Stahl
17.5
M 16
M 40 x 1.5
58
28
37
9
6
2.5
210.0
136.00
0.4564
Yes
73181520
4059245182350
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0694.0920
K0694.0920
Stahl
22.0
M 20
M 40 x 1.5
58
28
37
9
6
2.5
210.0
90.00
0.4225
Yes
73181520
4059245182374
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0694.0924
K0694.0924
Stahl
26.0
M 24
M 40 x 1.5
58
28
37
9
6
2.5
210.0
37.00
0.3909
Yes
73181520
4059245182398
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0694.1020
K0694.1020
Stahl
22.0
M 20
M 50 x 1.5
70
33
43
10
6
2.5
330.0
210.00
0.8094
Yes
73181520
4059245182411
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0694.1024
K0694.1024
Stahl
26.0
M 24
M 50 x 1.5
70
33
43
10
6
2.5
330.0
157.00
0.7750
Yes
73181520
4059245182435
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0694.1030
K0694.1030
Stahl
33.0
M 30
M 50 x 1.5
70
33
43
10
6
2.5
330.0
53.00
0.6954
Yes
73181520
4059245182459
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0694.04041
K0694.04041
Edelstahl
4.5
M 4
M 15 x 1
25
15
19
4
4
2.0
27.1
24.14
0.0461
Yes
73181520
4059245182183
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0694.04051
K0694.04051
Edelstahl
5.5
M 5
M 15 x 1
25
15
19
4
4
2.0
27.1
22.24
0.0438
Yes
73181520
4059245182206
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0694.04061
K0694.04061
Edelstahl
6.6
M 6
M 15 x 1
25
15
19
4
4
2.0
27.1
20.26
0.0426
Yes
73181520
4059245182220
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0694.05061
K0694.05061
Edelstahl
6.6
M 6
M 20 x 1
32
18
23
5
4
2.0
43.4
36.56
0.0921
Yes
73181520
4059245182244
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0694.05081
K0694.05081
Edelstahl
9.0
M 8
M 20 x 1
32
18
23
5
4
2.0
43.4
30.86
0.0868
Yes
73181520
4059245182268
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0694.05101
K0694.05101
Edelstahl
11.0
M 10
M 20 x 1
32
18
23
5
4
2.0
43.4
23.41
0.0810
Yes
73181520
4059245182282
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0694.07101
K0694.07101
Edelstahl
11.0
M 10
M 30 x 1.5
45
22
29
7
5
2.0
84.0
64.01
0.2409
Yes
73181520
4059245182305
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0694.07121
K0694.07121
Edelstahl
13.5
M 12
M 30 x 1.5
45
22
29
7
5
2.0
84.0
54.82
0.2318
Yes
73181520
4059245182329
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0694.07161
K0694.07161
Edelstahl
17.5
M 16
M 30 x 1.5
45
22
29
7
5
2.0
84.0
28.90
0.2139
Yes
73181520
4059245182343
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0694.09161
K0694.09161
Edelstahl
17.5
M 16
M 40 x 1.5
58
28
37
9
6
2.5
148.0
92.90
0.4237
Yes
73181520
4059245182367
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表