피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0640 - Cam-action indexing plungers stainless steel
KIPP USA
Indexing Plungers
Indexing Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/arretierbolzen/indexing_plungers/03099_5_asmtab.prj},{NB=K0640.1080812_E},{BESTKIPPUSA=K0640.1080812},{AUSF=Griff unbeschichtet, glatte Hülse},{FORM=E},{D=8},{D1=12},{L=46.8},{L1=30},{B=10.8},{B1=3.6},{H=8},{F=2.3},{F1=8},{F2=15},{GEW=0.0351},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245019496},{FILTER=KIPP,NORELEM,NOVONOX,KIPP_USA},{TAB=1},{TAB1=2},{IMPERIAL=MM},{PPATH=03099_5_schb.prj},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
F
chamfer 30°
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0640.1080410
K0640.1080410
Griff unbeschichtet, glat...
E
4
10
38.0
25
9.0
3.0
6
1.0
8
14
0.0201
Yes
4059245019434
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0640.1080510
K0640.1080510
Griff unbeschichtet, glat...
E
5
10
38.0
25
9.0
3.0
6
1.3
8
14
0.0203
Yes
4059245019441
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0640.1080610
K0640.1080610
Griff unbeschichtet, glat...
E
6
10
38.0
25
9.0
3.0
6
1.8
8
14
0.0208
Yes
4059245019465
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0640.1080512
K0640.1080512
Griff unbeschichtet, glat...
E
5
12
46.8
30
10.8
3.6
8
1.3
8
15
0.0337
Yes
4059245019458
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0640.1080612
K0640.1080612
Griff unbeschichtet, glat...
E
6
12
46.8
30
10.8
3.6
8
1.8
8
15
0.0338
Yes
4059245019472
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0640.1080812
K0640.1080812
Griff unbeschichtet, glat...
E
8
12
46.8
30
10.8
3.6
8
2.3
8
15
0.0351
Yes
4059245019496
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0640.1080616
K0640.1080616
Griff unbeschichtet, glat...
E
6
16
60.4
40
14.4
4.8
10
1.8
15
35
0.0790
Yes
4059245019489
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0640.1080816
K0640.1080816
Griff unbeschichtet, glat...
E
8
16
60.4
40
14.4
4.8
10
2.3
15
35
0.0804
Yes
4059245019502
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0640.1081016
K0640.1081016
Griff unbeschichtet, glat...
E
10
16
60.4
40
14.4
4.8
10
2.8
15
35
0.0824
Yes
4059245019526
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0640.1080820
K0640.1080820
Griff unbeschichtet, glat...
E
8
20
70.0
50
18.0
6.0
12
2.3
20
60
0.1467
Yes
4059245019519
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0640.1081020
K0640.1081020
Griff unbeschichtet, glat...
E
10
20
70.0
50
18.0
6.0
12
2.8
20
60
0.1494
Yes
4059245019533
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0640.1081220
K0640.1081220
Griff unbeschichtet, glat...
E
12
20
70.0
50
18.0
6.0
12
3.0
20
60
0.1521
Yes
4059245019540
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0637 - Cam Action Indexing Plungers stainless steel
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성