您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0408 - 位置指示器
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/21901.prj},{NB=K0408.04001421},{BESTKIPP=K0408.04001421},{FARBE=orange},{AUSF=Einbaulage 4, Zählrichtung gegen Uhrzeigersinn (steigende Werte)},{B=26},{D=10},{H=33},{L=22},{P=4.00},{ANZEIGE=04.0},{KOMMA=1},{DZAHL=375},{GEW=0.0155},{BESTELLBEISPIEL=Bestellbeispiel},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=90319091},{EAN=4059245171590},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=2},{NDM=3.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
B
宽度
ⁿ/ₐ
D
直径
ⁿ/ₐ
H
高度
ⁿ/ₐ
L
长度
ⁿ/ₐ
P
螺距
[mm]
ANZEIGE
旋转一圈后显示的数值
ⁿ/ₐ
KOMMA
小数点位置
[mm]
DZAHL
最高转速
[min-1]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0408.01001111
K0408.01001111
橙色
安装位置 1,顺时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0156
Yes
90319091
4059245170814
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0408.01001211
K0408.01001211
橙色
安装位置 2,顺时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0155
Yes
90319091
4059245170852
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0408.01001311
K0408.01001311
橙色
安装位置 3,顺时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0155
Yes
90319091
4059245170890
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0408.01001411
K0408.01001411
橙色
安装位置 4,顺时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0155
Yes
90319091
4059245170937
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0408.01001121
K0408.01001121
橙色
安装位置 1,逆时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0158
Yes
90319091
4059245170838
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0408.01001221
K0408.01001221
橙色
安装位置 1,逆时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0155
Yes
90319091
4059245170876
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0408.01001321
K0408.01001321
橙色
安装位置 1,逆时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0155
Yes
90319091
4059245170913
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0408.01001421
K0408.01001421
橙色
安装位置 1,逆时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0156
Yes
90319091
4059245170951
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0408.01001112
K0408.01001112
黑色
安装位置 1,顺时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0156
Yes
90319091
4059245170821
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0408.01001212
K0408.01001212
黑色
安装位置 2,顺时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0155
Yes
90319091
4059245170869
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0408.01001312
K0408.01001312
黑色
安装位置 3,顺时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0155
Yes
90319091
4059245170906
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0408.01001412
K0408.01001412
黑色
安装位置 4,顺时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0155
Yes
90319091
4059245170944
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0408.01001122
K0408.01001122
黑色
安装位置 1,逆时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0155
Yes
90319091
4059245170845
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0408.01001222
K0408.01001222
黑色
安装位置 2,逆时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0155
Yes
90319091
4059245170883
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0408.01001322
K0408.01001322
黑色
安装位置 3,逆时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0155
Yes
90319091
4059245170920
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0408.01001422
K0408.01001422
黑色
安装位置 4,逆时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0155
Yes
90319091
4059245170968
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0408.02001111
K0408.02001111
橙色
安装位置 1,顺时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
2.00
0.02
1
750
0.0155
Yes
90319091
4059245170975
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0408.02001211
K0408.02001211
橙色
安装位置 2,顺时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
2.00
0.02
1
750
0.0155
Yes
90319091
4059245171019
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0408.02001311
K0408.02001311
橙色
安装位置 3,顺时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
2.00
0.02
1
750
0.0156
Yes
90319091
4059245171057
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0408.02001411
K0408.02001411
橙色
安装位置 4,顺时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
2.00
0.02
1
750
0.0155
Yes
90319091
4059245171095
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0408.02001121
K0408.02001121
橙色
安装位置 1,逆时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
2.00
0.02
1
750
0.0155
Yes
90319091
4059245170999
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0408.02001221
K0408.02001221
橙色
安装位置 2,逆时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
2.00
0.02
1
750
0.0155
Yes
90319091
4059245171033
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0408.02001321
K0408.02001321
橙色
安装位置 3,逆时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
2.00
0.02
1
750
0.0155
Yes
90319091
4059245171071
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0408.02001421
K0408.02001421
橙色
安装位置 4,逆时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
2.00
0.02
1
750
0.0155
Yes
90319091
4059245171118
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0408.02001112
K0408.02001112
黑色
安装位置 1,顺时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
2.00
0.02
1
750
0.0155
Yes
90319091
4059245170982
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0200 - 弓形把手
KIPP
27.05.2024
K0414 - 安装板
KIPP
27.05.2024
K0411 - 位置指示器,可自由编程
KIPP
27.05.2024
K0409 - 位置指示器
KIPP
27.05.2024
K0790 - 不锈钢快锁插销
KIPP
27.05.2024
K0663 - 垂直压紧式快速夹钳,带直底座和可调压杆
KIPP
27.05.2024
K0410 - 位置指示器
KIPP
27.05.2024
K0725 - 双轮辐手轮,塑料制,带转动手柄
KIPP
11.06.2024
K0216 - 弓形把手
KIPP
27.05.2024
K0320 - 弹簧柱塞,带内六角和 POM 顶销,不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0152 - 星形旋钮,类似 DIN 6336
KIPP
27.05.2024
K0630 - 锁紧柱塞,加长顶销
KIPP
11.06.2024
K0871 - 六角螺栓 DIN 933
KIPP
27.05.2024
K0247 - 滚花旋钮
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表