피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0314 - Spring Plungers pin style, slotted, stainless steel
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/03025.prj},{NB=K0314.210_(0)},{BESTKIPPUSA=K0314.210},{POS=0},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=verstärkte Federkraft},{D=M 10},{D1=4.5},{L=19},{H=2.5},{N=1.6},{F1=20},{F2=54},{GEW=0.0068},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245838479},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{TYP=0},{TYP1=1},{TYP2=3},{NDM=10},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{IMPERIAL=INCH},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
H
spring travel
[mm]
N
slot
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0314.04
K0314.04
Stainless steel
Standard spring force
M 4
1.8
9
1.5
0.6
6
20
0.0004
Yes
4059245838288
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.05
K0314.05
Stainless steel
Standard spring force
M 5
2.4
12
2.0
0.8
6
20
0.0010
Yes
4059245838295
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.06
K0314.06
Stainless steel
Standard spring force
M 6
2.7
14
2.0
1.0
7
20
0.0017
Yes
4059245838301
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.08
K0314.08
Stainless steel
Standard spring force
M 8
4.0
16
2.0
1.2
15
30
0.0037
Yes
4059245838318
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.10
K0314.10
Stainless steel
Standard spring force
M 10
4.5
19
2.5
1.6
20
35
0.0067
Yes
4059245838325
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.12
K0314.12
Stainless steel
Standard spring force
M 12
6.0
22
3.5
2.0
30
55
0.0115
Yes
4059245838400
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.16
K0314.16
Stainless steel
Standard spring force
M 16
8.5
24
4.5
2.5
45
100
0.0231
Yes
4059245838424
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.20
K0314.20
Stainless steel
Standard spring force
M 20
10.0
30
6.5
2.5
60
120
0.0457
Yes
4059245224524
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.104
K0314.104
Stainless steel
light spring force
M 4
1.8
9
1.5
0.6
3
10
0.0005
Yes
4059245007660
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.105
K0314.105
Stainless steel
light spring force
M 5
2.4
12
2.0
0.8
3
10
0.0010
Yes
4059245007677
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.106
K0314.106
Stainless steel
light spring force
M 6
2.7
14
2.0
1.0
4
10
0.0018
Yes
4059245007684
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.108
K0314.108
Stainless steel
light spring force
M 8
4.0
16
2.0
1.2
7
15
0.0037
Yes
4059245838363
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.110
K0314.110
Stainless steel
light spring force
M 10
4.5
19
2.5
1.6
9
16
0.0065
Yes
4059245007707
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.112
K0314.112
Stainless steel
light spring force
M 12
6.0
22
3.5
2.0
14
26
0.0111
Yes
4059245007714
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.116
K0314.116
Stainless steel
light spring force
M 16
8.5
24
4.5
2.5
22
50
0.0222
Yes
4059245007721
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.120
K0314.120
Stainless steel
light spring force
M 20
10.0
30
6.5
2.5
30
60
0.0449
Yes
4059245838417
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.205
K0314.205
Stainless steel
strong spring force
M 5
2.4
12
2.0
0.8
9
25
0.0010
Yes
4059245224531
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.206
K0314.206
Stainless steel
strong spring force
M 6
2.7
14
2.0
1.0
11
25
0.0018
Yes
4059245838455
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.208
K0314.208
Stainless steel
strong spring force
M 8
4.0
16
2.0
1.2
22
43
0.0037
Yes
4059245007752
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.210
K0314.210
Stainless steel
strong spring force
M 10
4.5
19
2.5
1.6
20
54
0.0068
Yes
4059245838479
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.212
K0314.212
Stainless steel
strong spring force
M 12
6.0
22
3.5
2.0
36
94
0.0117
Yes
4059245224562
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.216
K0314.216
Stainless steel
strong spring force
M 16
8.5
24
4.5
2.5
60
110
0.0230
Yes
4059245838493
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.AG
K0314.AG
Stainless steel
Standard spring force
8-36
1.8
9
1.5
0.6
6
20
0.0005
Yes
4059245350568
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.AE
K0314.AE
Stainless steel
Standard spring force
8-32
1.8
9
1.5
0.6
6
20
0.0005
Yes
4059245350551
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.A1
K0314.A1
Stainless steel
Standard spring force
10-32
2.4
12
2.0
0.8
6
20
0.0010
Yes
4059245350490
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0313 - Spring Plungers pin style, slotted, steel
KIPP USA
05.06.2024
K0325 - Spring Plungers LONG-LOK, ball style, hexagon socket, steel
KIPP USA
05.06.2024
K0204 - Pull Handles aluminium
KIPP USA
05.06.2024
K0662 - Toggle clamps vertical with flat foot and adjustable clamping spind...
KIPP
27.05.2024
K0739 - Levelling feet steel or stainless steel
KIPP
27.05.2024
K0319 - Spring Plungers pin style, hexagon socket, stainless steel body and...
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성