您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0259 - Handwheels with safety grip
KIPP USA
Handwheels
Disc Handwheels
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/handraeder/disc_handwheels/06265_asmtab.prj},{NB=K0259.41601605},{GR=4},{D=45},{D1=160},{D3=25},{D4=25},{D6=26},{A=62.0},{A1=5.6},{H=28.0},{L=142.0},{L1=18.5},{L2=81.6},{L3=63.8},{B3=5},{T=18.3},{GEW=0.4800},{EAN=4059245063017},{NDM=8.000},{TYP=2.000},{XA=28.000},{XB=25.000},{XC=5.000},{XD=24.000},{XE=12.000},{TYP1=20},{XF=16},{XG=12},{BESTKIPPUSA=K0259.41601605},{AUSF=Nabe mit Nut},{AUSF1=ohne Querbohrung},{D2=16},{D5=M8},{D7=-},{H2=-},{INFO=},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XPOS='0','Zylindergriff eingeschwenkt','1','Zylindergriff ausgeschwenkt'},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter H7
[mm]
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
D5
thread
ⁿ/ₐ
D6
diameter
[mm]
D7
thread
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
H
height
[mm]
H2
distance
[mm]
L
Length
[mm]
L1
height
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
B3
hub slot width P9
[mm]
T
hub slot depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
INFO
Technical Information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0259.108008
K0259.108008
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
72.6
13.0
38.0
36.7
0
0.0
0.1003
Yes
4059245062645
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.108010
K0259.108010
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
72.6
13.0
38.0
36.7
0
0.0
0.0981
Yes
4059245062683
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.108012
K0259.108012
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
72.6
13.0
38.0
36.7
0
0.0
0.0937
Yes
4059245062720
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.210010
K0259.210010
2
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
88.6
13.0
47.5
43.5
0
0.0
0.1585
Yes
4059245062768
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.210012
K0259.210012
2
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
88.6
13.0
47.5
43.5
0
0.0
0.1537
Yes
4059245062805
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.312512
K0259.312512
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
12
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
107.7
18.5
58.4
52.1
0
0.0
0.3085
Yes
4059245062843
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.312514
K0259.312514
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
14
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
107.7
18.5
58.4
52.1
0
0.0
0.3000
Yes
4059245062881
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.312516
K0259.312516
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
16
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
107.7
18.5
58.4
52.1
0
0.0
0.2965
Yes
4059245062928
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.416014
K0259.416014
4
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
45
160
14
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
142.0
18.5
81.6
63.8
0
0.0
0.5000
Yes
4059245062966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.416016
K0259.416016
4
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
45
160
16
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
142.0
18.5
81.6
63.8
0
0.0
0.5200
Yes
4059245063000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.10800802
K0259.10800802
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
72.6
13.0
38.0
36.7
2
9.0
0.0998
Yes
4059245062652
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.10801003
K0259.10801003
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
72.6
13.0
38.0
36.7
3
11.4
0.0973
Yes
4059245062690
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.10801204
K0259.10801204
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
72.6
13.0
38.0
36.7
4
13.8
0.0931
Yes
4059245062737
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.21001003
K0259.21001003
2
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
88.6
13.0
47.5
43.5
3
11.4
0.1568
Yes
4059245062775
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.21001204
K0259.21001204
2
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
88.6
13.0
47.5
43.5
4
13.8
0.1520
Yes
4059245062812
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.31251204
K0259.31251204
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
12
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
107.7
18.5
58.4
52.1
4
13.8
0.3106
Yes
4059245062850
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.31251405
K0259.31251405
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
14
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
107.7
18.5
58.4
52.1
5
16.3
0.3036
Yes
4059245062898
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.31251605
K0259.31251605
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
16
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
107.7
18.5
58.4
52.1
5
18.3
0.2986
Yes
4059245062935
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.41601405
K0259.41601405
4
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
45
160
14
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
142.0
18.5
81.6
63.8
5
16.3
0.4929
Yes
4059245062973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.41601605
K0259.41601605
4
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
45
160
16
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
142.0
18.5
81.6
63.8
5
18.3
0.4800
Yes
4059245063017
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.1080086
K0259.1080086
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
13
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
72.6
13.0
38.0
36.7
0
0.0
0.1000
Yes
4059245062676
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.1080106
K0259.1080106
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
13
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
72.6
13.0
38.0
36.7
0
0.0
0.0980
Yes
4059245062713
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.1080126
K0259.1080126
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
13
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
72.6
13.0
38.0
36.7
0
0.0
0.0958
Yes
4059245062751
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.2100106
K0259.2100106
2
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
16
M6
38.0
3.0
20.1
7,5
88.6
13.0
47.5
43.5
0
0.0
0.1569
Yes
4059245062799
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.2100126
K0259.2100126
2
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
16
M6
38.0
3.0
20.1
7,5
88.6
13.0
47.5
43.5
0
0.0
0.1790
Yes
4059245062836
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0161 - Handwheels disc aluminium
KIPP USA
05.06.2024
K0258 - Handwheels with fold-away grip
KIPP USA
05.06.2024
K0259 - Handwheels with safety grip
KIPP
27.05.2024
K0164 - Disc Handwheels duroplastic with revolving taper grip
KIPP USA
05.06.2024
K0162 - Two-Spoke Aluminium Handwheels aluminium planed
KIPP USA
05.06.2024
K1555 - KIPPflexX 5-axis vice jaw plates smooth
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表