您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0149 - 星型旋钮,类似 DIN 6336,铝制
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06192.prj},{NB=K0149.64008X40},{D1=40},{D2=14},{D4=0},{D6=0.0},{H=25},{H3=12},{T=15},{T1=18},{T4=0},{GEW=0.0468},{EAN=4059245258291},{NDM=8},{TYP=5},{TYP1=2},{XA=65.000},{XB=6.000},{XC=12.000},{XD=1.000},{XE=0.500},{XF=10.977},{XG=4.000},{XH=5.000},{XI=3.000},{XJ=12.000},{XK=1.500},{XL=7.700},{XM=1.500},{XN=12.000},{XO=3.000},{XP=60.000},{XQ=18.000},{XR=2.000},{XS=3.000},{XT=2.500},{XU=25.000},{XV=10.000},{XW=40.000},{BESTKIPP=K0149.64008X40},{FORM=L},{AUSF=Außengewinde},{AUSF1=gleitgeschliffen},{D=M 8},{L=40},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格
ⁿ/ₐ
D
内螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D6
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
T
深度
[mm]
T1
深度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0149.14008
K0149.14008
A
毛坯件
经光滑打磨处理
-
40
14
0.0
26
13
0
0
-
0.0342
Yes
76169951
4059245042210
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0149.15010
K0149.15010
A
毛坯件
经光滑打磨处理
-
50
18
0.0
34
17
0
0
-
0.0626
Yes
76169951
4059245042227
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0149.16312
K0149.16312
A
毛坯件
经光滑打磨处理
-
63
20
0.0
42
21
0
0
-
0.1265
Yes
76169951
4059245042234
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0149.18016
K0149.18016
A
毛坯件
经光滑打磨处理
-
80
25
0.0
52
25
0
0
-
0.2519
Yes
76169951
4059245042241
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0149.24008
K0149.24008
B
通孔
经光滑打磨处理
8
40
14
0.0
25
12
0
0
-
0.0326
Yes
76169951
4059245042258
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0149.25010
K0149.25010
B
通孔
经光滑打磨处理
10
50
18
0.0
32
15
0
0
-
0.0532
Yes
76169951
4059245042272
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0149.26312
K0149.26312
B
通孔
经光滑打磨处理
12
63
20
0.0
40
19
0
0
-
0.0997
Yes
76169951
4059245042296
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0149.28016
K0149.28016
B
通孔
经光滑打磨处理
16
80
25
0.0
50
23
0
0
-
0.2026
Yes
76169951
4059245042319
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0149.34008
K0149.34008
C
盲孔
经光滑打磨处理
8
40
14
0.0
25
12
15
18
-
0.0307
Yes
76169951
4059245042333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0149.35010
K0149.35010
C
盲孔
经光滑打磨处理
10
50
18
0.0
32
15
18
21
-
0.0559
Yes
76169951
4059245042357
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0149.36312
K0149.36312
C
盲孔
经光滑打磨处理
12
63
20
0.0
40
19
22
25
-
0.1177
Yes
76169951
4059245042371
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0149.38016
K0149.38016
C
盲孔
经光滑打磨处理
16
80
25
0.0
50
23
28
32
-
0.2302
Yes
76169951
4059245042395
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0149.44008
K0149.44008
D
已攻出螺纹
经光滑打磨处理
M 8
40
14
8.4
25
12
12
0
-
0.0299
Yes
76169951
4059245042418
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0149.45010
K0149.45010
D
已攻出螺纹
经光滑打磨处理
M 10
50
18
10.5
32
15
16
0
-
0.0526
Yes
76169951
4059245042432
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0149.46312
K0149.46312
D
已攻出螺纹
经光滑打磨处理
M 12
63
20
13.0
40
19
20
0
-
0.1113
Yes
76169951
4059245042456
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0149.48016
K0149.48016
D
已攻出螺纹
经光滑打磨处理
M 16
80
25
17.0
50
23
30
0
-
0.1988
Yes
76169951
4059245042470
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0149.54008
K0149.54008
E
螺纹盲孔
经光滑打磨处理
M 8
40
14
0.0
25
12
15
18
-
0.0317
Yes
76169951
4059245042494
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0149.55010
K0149.55010
E
螺纹盲孔
经光滑打磨处理
M 10
50
18
0.0
32
15
18
21
-
0.0556
Yes
76169951
4059245042517
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0149.56312
K0149.56312
E
螺纹盲孔
经光滑打磨处理
M 12
63
20
0.0
40
19
22
25
-
0.1173
Yes
76169951
4059245042531
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0149.58016
K0149.58016
E
螺纹盲孔
经光滑打磨处理
M 16
80
25
0.0
50
23
28
32
-
0.2348
Yes
76169951
4059245042555
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0149.64008X20
K0149.64008X20
L
外螺纹
经光滑打磨处理
M 8
40
14
0.0
25
12
15
18
20
0.0405
Yes
76169951
4059245258260
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0149.64008X25
K0149.64008X25
L
外螺纹
经光滑打磨处理
M 8
40
14
0.0
25
12
15
18
25
0.0425
Yes
76169951
4059245258277
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0149.64008X30
K0149.64008X30
L
外螺纹
经光滑打磨处理
M 8
40
14
0.0
25
12
15
18
30
0.0449
Yes
76169951
4059245258284
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0149.64008X40
K0149.64008X40
L
外螺纹
经光滑打磨处理
M 8
40
14
0.0
25
12
15
18
40
0.0468
Yes
76169951
4059245258291
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0149.65010X25
K0149.65010X25
L
外螺纹
经光滑打磨处理
M 10
50
18
0.0
32
15
18
21
25
0.0759
Yes
76169951
4059245258307
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表