您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0087 - 重型推杆夹钳,带手柄
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05840_asmtab.prj},{NB=K0087.5000_GESCHLOSSEN0},{LOCH=1},{A=254},{A1=10},{A2=70.0},{A3=70},{B=85},{B1=57.0},{C2=28},{C1=50},{D=10.3},{D1=30},{H=127},{L=390},{L1=136},{L2=60},{R=245},{S=100},{OG=185},{F=200},{F2=50000},{F1=7000},{GEW=6.4700},{EAN=4059245035472},{NDM=16},{ST=2.00},{TYP=3},{TYP1=2},{TAB=1.000},{LX1=65},{SW=24.000},{BESTKIPP=K0087.5000},{FARBE=blau},{M=M 16},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{PPATH=05840_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=GESCHLOSSEN},{LX=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
LOCH
孔型
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
A2
长度
[mm]
A3
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
C2
高度
[mm]
C1
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
M
螺纹
ⁿ/ₐ
R
半径
[mm]
S
行程
[mm]
OG
把手转角
[°]
F
把手施力
[N]
F2
夹持力
[N]
F1
夹持力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0087.0600
K0087.0600
蓝色
2
89
25
36.5
0
46
33.4
12
23
5.5
14
63
127
38
30
M 8
95
32
185
140
6000
3000
0.5066
Yes
82057000
4059245035441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0087.1200
K0087.1200
蓝色
1
133
8
35.0
41
61
41.0
18
32
8.5
20
88
188
55
40
M 10
143
50
185
150
12000
5000
1.4730
Yes
82057000
4059245035458
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0087.2500
K0087.2500
蓝色
1
197
11
45.0
45
82
54.0
22
41
10.3
25
108
300
103
60
M 12
200
75
185
170
25000
5000
3.0780
Yes
82057000
4059245035465
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0087.5000
K0087.5000
蓝色
1
254
10
70.0
70
85
57.0
28
50
10.3
30
127
390
136
60
M 16
245
100
185
200
50000
7000
6.4700
Yes
82057000
4059245035472
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0087.060003
K0087.060003
红色
2
89
25
36.5
0
46
33.4
12
23
5.5
14
63
127
38
30
M 8
95
32
185
140
6000
3000
0.5054
Yes
82057000
4059245430864
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0087.120003
K0087.120003
红色
1
133
8
35.0
41
61
41.0
18
32
8.5
20
88
188
55
40
M 10
143
50
185
150
12000
5000
1.4730
Yes
82057000
4059245430871
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0087.250003
K0087.250003
红色
1
197
11
45.0
45
82
54.0
22
41
10.3
25
108
300
103
60
M 12
200
75
185
170
25000
5000
3.8600
Yes
82057000
4059245430888
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0087.500003
K0087.500003
红色
1
254
10
70.0
70
85
57.0
28
50
10.3
30
127
390
136
60
M 16
245
100
185
200
50000
7000
6.4700
Yes
82057000
4059245430895
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表