您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
Expansion Joint
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Vinyl pipes / fittings
Various pipes / Fittings
Expansion Joints
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/av_fitting/various_pipes_fittings/ex_joints/expansion_joint_asmtab.prj},{NB=JEPUETJ040},{SIZE=040},{NDMM=40},{NDINCH=1 1/2},{RUBBER=E},{SD=40},{SD1=48.21},{SL1=37},{T=1/37},{D2=59},{D1=100},{D3=59},{LMAX=272},{LMIN=192},{SL2=80},{L2X=80},{PPATH=parts/expansion_joint_asmtpl.prj},{PRA=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Product Model Code
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal Diameter
[mm]
NDINCH
Nominal Diameter
[Inch]
SD
d
[mm]
SD1
d1
[mm]
SL1
l1
[mm]
T
1/T
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
LMAX
L Max.
[mm]
LMIN
L Min
[mm]
SL2
l2 (Expansion / Contraction Margin)
[mm]
JEPUETJ020
JEPUETJ020
20
3/4
20
26.13
24
1/34
35
60
35
243
163
80
JEPUETJ025
JEPUETJ025
25
1
25
32.16
27
1/34
43
70
39
250
170
80
JEPUETJ030
JEPUETJ030
30
1 1/4
31
38.19
30
1/34
50
82
47
258
178
80
JEPUETJ040
JEPUETJ040
40
1 1/2
40
48.21
37
1/37
59
100
59
272
192
80
JEPUETJ050
JEPUETJ050
50
2
51
60.25
42
1/37
72
106
72
285
205
80
JEPUETJ065
JEPUETJ065
65
2 1/2
65
76.60
61
1/48
88
133
88
314
234
80
JEPUETJ075
JEPUETJ075
75
3
78
89.60
64
1/49
105
152
105
330
250
80
JEPUETJ100
JEPUETJ100
100
4
100
114.70
84
1/56
132
210
132
422
322
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表