피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: IGUCHI KIKO
생성됨: 11.06.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IGUCHI KIKO
ISR-18T - T-slot type Air ball lifter
IGUCHI KIKO
Air Ball Lifter
Powered by
CAD모델 선택
{iguchi/air_ball_lifter/isr_18t_asmtab.prj},{NB=ISR-18T-270(0)},{MODEL=ISR-18T-270},{L=270},{SN=9},{WEIGHT=0.49},{LC1=110 },{LC2=137 },{LC3=164 },{POB=0},{VER=1},{POBX='0', 'When down', '1', 'When up'},{PPATH=parts/isr_t/isr_t_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
L
Overrall length of Ball Lifter
[mm]
SN
No. of balls
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Production weight
[kg]
LC1
Load capacity on each unit (Supplied air pressure 0.4MPa)
[kgf]
LC2
Load capacity on each unit (Supplied air pressure 0.5MPa)
[kgf]
LC3
Load capacity on each unit (Supplied air pressure 0.6MPa)
[kgf]
ISR-18T-110
ISR-18T-110
110
3
0.2
37
46
55
ISR-18T-190
ISR-18T-190
190
6
0.34
73
91
110
ISR-18T-270
ISR-18T-270
270
9
0.49
110
137
164
ISR-18T-350
ISR-18T-350
350
12
0.63
146
183
219
ISR-18T-430
ISR-18T-430
430
15
0.78
183
228
274
ISR-18T-510
ISR-18T-510
510
18
0.92
219
274
329
ISR-18T-590
ISR-18T-590
590
21
1.06
256
320
384
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AFG05-38AL_AF_AE-C - Special Accessories Lean Tube Series,Aluminum Alloy Fl...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Flange Type - Heavy Load SHS-C
THK CO.,LTD.
23.05.2024
CB13C - Fluency bar / NBR rubber coated cutting wheel type
HEFA
01.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성