피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
slovenčina
English
IPF/IPSF-PSKX - Fixed castor
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series IP up to max. 600 kg
IP-PS
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_ip/ip_ps/ipf_pskx_asmtab.prj},{NB=IPF 125 PSBX},{ORDERNO=IPF 125 PSBX},{WDAB=125x40},{LC=300},{H=162},{TP=105x85},{HS=80x60},{HD=9},{SR=0.0},{WB=Nylon plain bearing},{VER=3},{BODY=IPF 126},{SHAFT=IPF 126},{WHEEL=125 PSBX 15},{PD=66.000},{PPATH=parts/ip_ps_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
IPF 100 PSKX
IPF 100 PSKX
100x40
250
137
105x85
80x60
9
0.0
Roller bearing
IPF 100 PSBX
IPF 100 PSBX
100x40
250
137
105x85
80x60
9
0.0
Nylon plain bearing
IPSF 100 PSKX
IPSF 100 PSKX
100x40
250
137
135x110
105x80
11
0.0
Roller bearing
IPSF 100 PSBX
IPSF 100 PSBX
100x40
250
137
135x110
105x80
11
0.0
Nylon plain bearing
IPF 125 PSKX
IPF 125 PSKX
125x40
300
162
105x85
80x60
9
0.0
Roller bearing
IPF 125 PSBX
IPF 125 PSBX
125x40
300
162
105x85
80x60
9
0.0
Nylon plain bearing
IPSF 125 PSKX
IPSF 125 PSKX
125x40
300
162
135x110
105x80
11
0.0
Roller bearing
IPSF 125 PSBX
IPSF 125 PSBX
125x40
300
162
135x110
105x80
11
0.0
Nylon plain bearing
IPF 150 PSKX
IPF 150 PSKX
150x40
400
192
135x110
105x80
11
0.0
Roller bearing
IPF 150 PSBX
IPF 150 PSBX
150x40
400
192
135x110
105x80
11
0.0
Nylon plain bearing
IPF 200 PSKX
IPF 200 PSKX
200x50
600
248
135x110
105x80
13
0.0
Roller bearing
IPF 200 PSBX
IPF 200 PSBX
200x50
600
248
135x110
105x80
13
0.0
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성