피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 817-NI - Indexing plunger
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Indexing plungers
GN 817-NI
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/1_indexing_plungers/gn_817_ni/gn_817_ni_asmtab.prj},{NB=Indexing plunger GN 817-16-20-BK-NI(0)},{CODE=GN.41162},{DESCRIPTION=GN 817-16-20-BK-NI},{POS=0.000},{DIM01=16},{DIM02=M24x2},{DIM03=33},{DIM04=-},{DIM05=-},{DIM06=28.5},{DIM07=20},{DIM08=78.5},{DIM09=38},{DIM10=12},{DIM11=-},{DIM12=-},{DIM13=27},{DIM14=13.0},{DIM15=54.0},{WEIGHT=207},{VERS=2.000},{D1=16.000},{D2G=24.000},{D2K=18.160},{D2P=2.000},{D3=33.000},{L1=20.000},{L2=78.500},{L3=38.000},{L4=12.000},{SW=27.000},{POSX=closed, open},{ABSTANDX=20.0},{ABSTAND=10.0},{DMK=18.376},{KM=8.000},{SW2=27.000},{D4G=6.000},{D4K=4.773},{D5=12.000},{L5=8.500},{L6=4.000},{L7=34},{VER=1},{PPATH=gn_817_ni_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1 -0.02 -0.04
[mm]
DIM02
d2
ⁿ/ₐ
DIM03
d3
[mm]
DIM04
d4
ⁿ/ₐ
DIM05
d5
[mm]
DIM06
k
[mm]
DIM07
l1
[mm]
DIM08
l2
[mm]
DIM09
l3
[mm]
DIM10
l4
[mm]
DIM11
l5
[mm]
DIM12
l6
[mm]
DIM13
sw
[mm]
DIM14
Preload
[N~]
DIM15
Max. load
[N~]
WEIGHT
Weight
[g]
Indexing plunger GN 817-4...
GN.41031
GN 817-4-4-B-NI
4
M8x1
16
-
-
14
4
35
16
5
-
-
10
4.5
12.0
11
Indexing plunger GN 817-4...
GN.41032
GN 817-4-6-B-NI
4
M8x1
16
-
-
14
6
35
16
5
-
-
10
4.0
12.5
11
Indexing plunger GN 817-5...
GN.41033
GN 817-5-5-B-NI
5
M10x1
19
-
-
16
5
40
18
6
-
-
12
5.0
15.0
19
Indexing plunger GN 817-5...
GN.41034
GN 817-5-8-B-NI
5
M10x1
19
-
-
16
8
40
18
6
-
-
12
5.0
18.0
19
Indexing plunger GN 817-6...
GN.41035
GN 817-6-6-B-NI
6
M12x1.5
23
-
-
20
6
48
22
6
-
-
14
6.5
19.0
32
Indexing plunger GN 817-6...
GN.41036
GN 817-6-9-B-NI
6
M12x1.5
23
-
-
20
9
48
22
6
-
-
14
6.0
25.0
32
Indexing plunger GN 817-8...
GN.41037
GN 817-8-8-B-NI
8
M16x1.5
28
-
-
24
8
58
26
8
-
-
17
8.5
26.0
68
Indexing plunger GN 817-8...
GN.41038
GN 817-8-12-B-NI
8
M16x1.5
28
-
-
24
12
58
26
8
-
-
17
8.5
28.0
67
Indexing plunger GN 817-1...
GN.41039
GN 817-10-12-B-NI
10
M16x1.5
28
-
-
24
12
58
26
8
-
-
17
9.5
38.0
69
Indexing plunger GN 817-1...
GN.41040
GN 817-12-15-B-NI
12
M20x1.5
28
-
-
24
15
67
33
10
-
-
22
11.5
40.0
117
Indexing plunger GN 817-1...
GN.41062
GN 817-16-20-B-NI
16
M24x2
33
-
-
28.5
20
78.5
38
12
-
-
27
13.0
54.0
202
Indexing plunger GN 817-4...
GN.41131
GN 817-4-4-BK-NI
4
M8x1
16
-
-
14
4
35
16
5
-
-
10
4.5
12.0
12
Indexing plunger GN 817-4...
GN.41132
GN 817-4-6-BK-NI
4
M8x1
16
-
-
14
6
35
16
5
-
-
10
4.0
12.5
12
Indexing plunger GN 817-5...
GN.41133
GN 817-5-5-BK-NI
5
M10x1
19
-
-
16
5
40
18
6
-
-
12
5.0
15.0
20
Indexing plunger GN 817-5...
GN.41134
GN 817-5-8-BK-NI
5
M10x1
19
-
-
16
8
40
18
6
-
-
12
5.0
18.0
20
Indexing plunger GN 817-6...
GN.41135
GN 817-6-6-BK-NI
6
M12x1.5
23
-
-
20
6
48
22
6
-
-
14
6.5
19.0
33
Indexing plunger GN 817-6...
GN.41136
GN 817-6-9-BK-NI
6
M12x1.5
23
-
-
20
9
48
22
6
-
-
14
6.0
25.0
33
Indexing plunger GN 817-8...
GN.41137
GN 817-8-8-BK-NI
8
M16x1.5
28
-
-
24
8
58
26
8
-
-
17
8.5
26.0
69
Indexing plunger GN 817-8...
GN.41138
GN 817-8-12-BK-NI
8
M16x1.5
28
-
-
24
12
58
26
8
-
-
17
8.5
28.0
69
Indexing plunger GN 817-1...
GN.41139
GN 817-10-12-BK-NI
10
M16x1.5
28
-
-
24
12
58
26
8
-
-
17
9.5
38.0
71
Indexing plunger GN 817-1...
GN.41140
GN 817-12-15-BK-NI
12
M20x1.5
28
-
-
24
15
67
33
10
-
-
22
11.5
40.0
151
Indexing plunger GN 817-1...
GN.41162
GN 817-16-20-BK-NI
16
M24x2
33
-
-
28.5
20
78.5
38
12
-
-
27
13.0
54.0
207
Indexing plunger GN 817-4...
GN.41051
GN 817-4-4-G-NI
4
M8x1
-
M3
7
-
4
35
16
5
4.5
2.5
10
4.5
12.0
10
Indexing plunger GN 817-4...
GN.41052
GN 817-4-6-G-NI
4
M8x1
-
M3
7
-
6
35
16
5
4.5
2.5
10
4.0
12.5
10
Indexing plunger GN 817-5...
GN.41053
GN 817-5-5-G-NI
5
M10x1
-
M4
8
-
5
40
18
6
5.5
3
12
5.0
15.0
17
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성