피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Hugro
생성됨: 23.12.2021.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
Progress-EMV/ ZE-EX - Kabelverschraubung Messing mit Zugentlastung und Kontakthülse Ex e II, PG und metrischem Anschlussgewinde
Hugro
Ex Protection
Powered by
CAD모델 선택
{hugro/ex-schutz/progress_emv_ze_ex_148_10.prj},{NB=HUGRO 148.0707.10-(6)},{ARTNR=148.0707.10},{D=12.50},{P=1.270},{H=26},{GL=6.0},{VPE=50},{P1D1S2=13.600},{P1D2S2=8.000},{P1D4S2=15.800},{P1D5S2=11.700},{P1D6S2=17.600},{P1D7S2=0.600},{P1D10S2=55.000},{P1D1E1=7.000},{P1D1C1=1.000},{P1D1C2=0.500},{P1D1C3=0.500},{P1D1S5=16.000},{P1D1S7=2.200},{P1D1S6=2.500},{P1D2S6=2.200},{P1D1S8=4.300},{P1D2S8=2.800},{P1D3S8=12.000},{P1D3S10=2.200},{P1D1S11=8.200},{P1D1F1=2.500},{P1D1F2=2.500},{P1D1F3=2.500},{P1D1P1=0.800},{P1D1P2=1.000},{P5LBS=13.000},{P5TNBS=13.000},{P5DBS=2.000},{P5ABS=0.400},{P5HDBS=4.000},{P5HHBS=1.600},{P5HFRBS=0.800},{P5TMTC=1.548},{P5SWS2=0.700},{P5SDS=0.500},{P2D1S1=7.500},{P2D3S1=11.100},{P2D2S1=12.300},{P2D10S1=10.600},{KD=6.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
SW
Width across flats
[mm]
H
Length
[mm]
GL
Length
[mm]
VPE
Piece number
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GPS
Weight per piece
[kg]
HUGRO 148.1506.10
148.1506.10
M12x1.5
15/16
26
5.0
50
74199990
0.027
HUGRO 148.1507.10
148.1507.10
M12x1.5
15/16
26
5.0
50
74199990
0.029
HUGRO 148.1708.10
148.1708.10
M16x1.5
18/19
30
5.0
50
74199990
0.040
HUGRO 148.1710.10
148.1710.10
M16x1.5
18/19
30
5.0
50
74199990
0.063
HUGRO 148.2011.10
148.2011.10
M20x1.5
24
31
6.0
50
74199990
0.060
HUGRO 148.2014.10
148.2014.10
M20x1.5
24
31
6.0
50
74199990
0.168
HUGRO 148.2516.10
148.2516.10
M25x1.5
30
35
7.0
25
74199990
0.101
HUGRO 148.2519.10
148.2519.10
M25x1.5
30
35
7.0
25
74199990
0.098
HUGRO 148.3221.10
148.3221.10
M32x1.5
36
40
8.0
25
74199990
0.147
HUGRO 148.3225.10
148.3225.10
M32x1.5
36
40
8.0
25
74199990
0.149
HUGRO 148.4028.10
148.4028.10
M40x1.5
46
44
8.0
10
74199990
0.253
HUGRO 148.4032.10
148.4032.10
M40x1.5
46
44
8.0
10
74199990
0.254
HUGRO 148.5037.10
148.5037.10
M50x1.5
55
49
9.0
10
74199990
0.362
HUGRO 148.5041.10
148.5041.10
M50x1.5
55
49
9.0
10
74199990
0.365
HUGRO 148.6346.10
148.6346.10
M63x1.5
70
55
10.0
5
74199990
0.712
HUGRO 148.6350.10
148.6350.10
M63x1.5
70
55
10.0
5
74199990
0.700
HUGRO 148.0706.10
148.0706.10
Pg 7
15/16
26
6.0
50
74199990
0.028
HUGRO 148.0707.10
148.0707.10
Pg 7
15/16
26
6.0
50
74199990
0.027
HUGRO 148.0908.10
148.0908.10
Pg 9
18/19
30
6.0
50
74199990
0.042
HUGRO 148.0910.10
148.0910.10
Pg 9
18/19
30
6.0
50
74199990
0.039
HUGRO 148.1108.10
148.1108.10
Pg 11
21
31
6.0
50
74199990
0.047
HUGRO 148.1112.10
148.1112.10
Pg 11
21
31
6.0
50
74199990
0.052
HUGRO 148.1311.10
148.1311.10
Pg 13
24
31
6.0
50
74199990
0.052
HUGRO 148.1314.10
148.1314.10
Pg 13
24
31
6.0
50
74199990
0.065
HUGRO 148.1611.10
148.1611.10
Pg 16
24
31
6.0
50
74199990
0.061
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SKINDICHT® SKZ-M - Cable gland with double clamp
LAPP
15.05.2024
Progress-M/ZE - Cable glands nickel-plated brass with clamps
Hugro
23.12.2021
SKINDICHT® SKZ - Cable gland brass with double strain relief clamp
LAPP
15.05.2024
SKINDICHT® SR - Cable gland with strain relief and antikink protection
LAPP
15.05.2024
Cable gland (NA) - Brass
Rittal
01.10.2021
SKINDICHT® SKZ-M-XL - Cable gland with double clamp and long connection thr...
LAPP
15.05.2024
VERSCHRAUBUNG SKV 21
HARTING
14.04.2022
SKINDICHT® SK - Cable gland brass with double strain relief clamp
LAPP
15.05.2024
WAZU–MZ - Cable Glands, brass, with traction relief
Hugro
23.12.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성